PMP11257
Class 4 PoE 同期整流降圧コンバータ (12V/2A) のリファレンス デザイン
PMP11257
概要
LM5116 同期整流降圧コントローラは、非絶縁型 PoE PD アプリケーション向けの高効率ソリューションを実現します。 TPS2378 PoE PD コントローラは、IEEE802.3at 準拠の Class 4 PoE PD にとって必要なすべての機能を実行します。 このコンバータは、可能な限り最高の効率を必要とし、絶縁を必要としない各種 PoE アプリケーションに最適です。
特長
- 優れた効率 (PoE 入力から 2A で 94%)
- 非絶縁型
- 小型サイズ
| 出力電圧オプション | PMP11257.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNH9.PDF (128 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11257 Test Results | 2016/09/06 |