PMP11438
12V 入力から 1.2V 出力で 6A 以上の負荷電流に変換する 3 種類の降圧コンバータ回路のリファレンス デザイン
PMP11438
概要
PMP11438 は、3 種類の電源ソリューションを比較するために使用される車両であり、12V バスを 1.2V、6 ~ 10A に変換します。1.2V の出力電圧は DDR4 メモリ アプリケーションに適用できます。各ソリューションには、全負荷効率、軽負荷時の効率、密度、高さ、過渡応答、またはこれらの何らかの組み合わせが得られる利点があります。
特長
- 1.2V/10A パワー コンバータ 2 個と 1.2V/6A コンバータ 1 個
- スイッチト キャパシタ降圧コンバータ、マルチフェーズ降圧コンバータ、単一の POL 降圧コンバータ
- あらゆるソリューションで軽負荷時の効率を向上
- 高さ 2mm 未満のソリューション
- 制御された高スルーレートの過渡負荷に対応するオンボード過渡テスタ
| 出力電圧オプション | PMP11438.1 | PMP11438.2 | PMP11438.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 10 | 6 | 10 |
| 出力電力(W) | 12 | 7.2 | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
通信機器
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLG5.PDF (116 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11438 Test Results | 2016/04/21 | |||
| ホワイト・ペーパー | Breakthrough power delivery for space-constrained applications | 2016/05/13 |