PMP12082

3 相 AC 入力、トリプル出力バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

PMP12082 は、3 相入力 (80VAC ~ 280VAC) で、トリプル出力 (7V/1.4A、3.3V/500mA、3.3V/300mA) で動作するバイアス電源のリファレンス デザインです。UCC28701の 1 次側安定化コントローラは、デュアル出力巻線を搭載したカスコード MOSFET フライバック コンバータに適用されます。1 つの巻線は、TPS259261 電流リミッタを使用して 7V/1.4A 出力を供給し、TPS560200 正電圧安定化降圧コンバータ段を使用して 3.3V/500mA を供給します。もう 1 つの出力巻線は、TLV1117-33 LDO を介して 3.3V/300mA を供給します。

特長
  • 80VAC ~ 280VAC の 3 相入力、7V/1.4A、3.3V/500mA、3.3V/300mA 出力
  • 2 ライン ドロップ単相 AC 入力が可能
  • 1 次側安定化コントローラを搭載したカスコード フライバック
  • 基板サイズ:2 インチ × 5.4 インチ
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP12082.1 PMP12082.2 PMP12082.3 PMP12082.4
Vin(最小)(V) 80 80 6 4
Vin(最大)(V) 288 288 8 6
Vout (Nom) (V) 7 5 3.3 3.3
Iout(最大)(V) 1.4 .3 .5 .3
出力電力(W) 9.8 1.5 1.65 .99
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC AC DC DC
トポロジ Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCS5.PDF (2420 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPD7.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPD6.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPD9.ZIP (678 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD23.ZIP (1121 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPD8.PDF (1001 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPD5.PDF (130 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS560200SOT-23 に封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259264.5V ~ 13.8V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28701PSR (1 次側レギュレーション)、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP12082 Test Results 2016/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。