TPS25926
- 12-V eFuse – TPS25926x
- 5-V eFuse – TPS25925x
- Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
- Fixed Over-Voltage Clamp:
- 6.1-V Clamp - TPS25925x
- 15-V Clamp - TPS25926x
- 2-A to 5-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
- Programmable VOUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS25925x/6x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current. Current limit level can be set with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±15%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25926x devices provide over voltage protection (OVP) for 12-V systems and TPS25925x devices for 5-V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS25925x, TPS25926x Simple 5-V/12-V eFuse Protection Switches データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 6月 1日 | ||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| 証明書 | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS259250-61EVM — TPS259250/60、シンプル 5V/12V eFuse 保護スイッチ、評価モジュール
TPS259250-61EVM は、TPS25925/6 eFuse 保護スイッチ・ファミリの機能実証向けです。TPS25925/6 eFuse は、高集積の回路保護スイッチおよびパワー・マネージメント・ソリューションであり、超小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。これらの製品は、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は代表値で ±18% (...)
TPS259260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259261 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00331 — 精密電源制限ソリューション
このデザインでは TI 製の TPS25921AD を使用して、接続先のシステムに流れる電圧と電流を監視し、出力電力を 2% 以内で制御します。 TPS25921AD では電力制限機能に加えて、過電圧、低電圧、インラッシュ電流、および短絡からの保護も実現しています。
TIDA-01466 — 超音波フロント エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01028 — 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-010128 — 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン
TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン
PMP12082 — 3 相 AC 入力、トリプル出力バイアス電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。