PMP15003

調光式 LED ドライバのリファレンス デザイン、アフターマーケットのライト バー、スポット ライト、フラッド ライト用

概要

これは車載昇圧 LED ドライバであり、最大 34W の出力電力で最大 34V の LED ストリングを駆動するように設計されています。このソリューションは、CISPR 25 Class 3 EMC 要件に適合するよう設計されており、10:1 アナログ調光にも対応できます。ハイサイド電流検出により、LED ストリングの一方の端をシステム グランドに接続することで、接続が容易になります。

特長
  • CISPR 25 Class 3 準拠
  • 10:1 アナログ調光に対応
  • ハイサイド電流センス機能により、LED ストリングをグランドに直接接続可能
  • 最大 34W の出力電力を供給
  • 低 LED 電流リップルを実現
出力電圧オプション PMP15003.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 20
Vout (Nom) (V) 34
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 34
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUC20A.PDF (7362 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLR9.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLR8.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLS1.ZIP (406 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC67.ZIP (564 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLS0.PDF (860 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLR7.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92691-Q1車載向け、レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92691TPS92691 レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Boost LED Driver for Automotive Aftermarket Lighting Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/10/18
技術記事 Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 2016/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。