ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS92691

アクティブ

TPS92691 レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck, Buck-Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 1.5 Features Adjustable Switch Frequency, Synchronization Pin, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck, Buck-Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 1.5 Features Adjustable Switch Frequency, Synchronization Pin, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 広範囲な入力電圧: 4.5V~65V
  • 広範囲な出力電圧: 2V~65V
  • 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
    • 25°C~140°Cの接合部温度範囲にわたって±3%以内のLED電流精度
    • ハイサイドおよびローサイドの電流センス実装に対応
  • 高インピーダンスのアナログLED電流調整入力(IADJ)、コントラスト比15:1以上
  • 内蔵の直列Nチャネル調光ドライバ・インターフェイスによって1000:1以上の直列FET PWM調光比を実現
  • システム障害検出および診断用の連続LED電流モニタ出力
  • プログラミング可能なスイッチング周波数、外部クロック同期にも対応
  • プログラミング可能なソフト・スタートおよびスロープ補償
  • 包括的な障害保護回路: VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、過熱保護
  • TPS92691-Q1: 車載対応Q100グレード1認定済み

All trademarks are the property of their respective owners.

アプリケーション

  • TPS92691-Q1: 自動車外装照明アプリケーション
  • 建築用および一般用照明アプリケーション
  • 広範囲な入力電圧: 4.5V~65V
  • 広範囲な出力電圧: 2V~65V
  • 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
    • 25°C~140°Cの接合部温度範囲にわたって±3%以内のLED電流精度
    • ハイサイドおよびローサイドの電流センス実装に対応
  • 高インピーダンスのアナログLED電流調整入力(IADJ)、コントラスト比15:1以上
  • 内蔵の直列Nチャネル調光ドライバ・インターフェイスによって1000:1以上の直列FET PWM調光比を実現
  • システム障害検出および診断用の連続LED電流モニタ出力
  • プログラミング可能なスイッチング周波数、外部クロック同期にも対応
  • プログラミング可能なソフト・スタートおよびスロープ補償
  • 包括的な障害保護回路: VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、過熱保護
  • TPS92691-Q1: 車載対応Q100グレード1認定済み

All trademarks are the property of their respective owners.

アプリケーション

  • TPS92691-Q1: 自動車外装照明アプリケーション
  • 建築用および一般用照明アプリケーション

TPS92691/-Q1は、幅広い範囲の昇圧または降圧ドライバ・トポロジをサポートできる汎用性の高いLEDコントローラです。固定周波数のピーク電流モード制御手法を実装し、プログラミング可能なスイッチング周波数、スロープ補償、およびソフト・スタート・タイミング機能を備えています。高電圧(65V)のレール・ツー・レール電流センス・アンプを内蔵し、ハイサイドまたはローサイドの直列センス抵抗を使用してLED電流を直接測定することができます。アンプは入力オフセット電圧が低くなるよう設計され、25°C~140°Cの接合部温度範囲および0~60Vのコモン・モード電圧範囲にわたって±3%以内のLED電流精度が得られます。

LED電流は、アナログまたはPWM調光手法により独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で電圧を140mVから2.25Vまで変化させることにより、15:1の範囲でリニアなアナログ調光応答が得られます。PWM入力ピンを希望的なデューティ・サイクルおよび周波数で変調することによって、LED電流のPWM調光が可能です。オプションのDDRVゲート・ドライバ出力を使用して、直列FET調光機能をイネーブルにすると、1000:1のコントラスト比を実現できます。

TPS92691/-Q1は、電流モニタ(IMON)出力を通して、連続LEDステータス・チェックをサポートします。これにより、LEDの短絡や開放の検出および保護が可能です。さらに障害保護機能として、VCC UVLO、出力OVP、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、および過熱保護機能を備えています。

TPS92691/-Q1は、幅広い範囲の昇圧または降圧ドライバ・トポロジをサポートできる汎用性の高いLEDコントローラです。固定周波数のピーク電流モード制御手法を実装し、プログラミング可能なスイッチング周波数、スロープ補償、およびソフト・スタート・タイミング機能を備えています。高電圧(65V)のレール・ツー・レール電流センス・アンプを内蔵し、ハイサイドまたはローサイドの直列センス抵抗を使用してLED電流を直接測定することができます。アンプは入力オフセット電圧が低くなるよう設計され、25°C~140°Cの接合部温度範囲および0~60Vのコモン・モード電圧範囲にわたって±3%以内のLED電流精度が得られます。

LED電流は、アナログまたはPWM調光手法により独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で電圧を140mVから2.25Vまで変化させることにより、15:1の範囲でリニアなアナログ調光応答が得られます。PWM入力ピンを希望的なデューティ・サイクルおよび周波数で変調することによって、LED電流のPWM調光が可能です。オプションのDDRVゲート・ドライバ出力を使用して、直列FET調光機能をイネーブルにすると、1000:1のコントラスト比を実現できます。

TPS92691/-Q1は、電流モニタ(IMON)出力を通して、連続LEDステータス・チェックをサポートします。これにより、LEDの短絡や開放の検出および保護が可能です。さらに障害保護機能として、VCC UVLO、出力OVP、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、および過熱保護機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS92692 アクティブ スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ Similar in performance with spread spectrum frequency modulation.
TPS92692-Q1 アクティブ スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ Similar in performance with spread spectrum frequency modulation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92691/-Q1マルチトポロジLEDドライバ、レール・ツー・レール電流センス・アンプ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 4月 18日
技術記事 Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 2016年 2月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED ドライバ、評価ボード

The TPS92691EVM-001 is a fully assembled and tested SEPIC LED driver designed to power a single string of series connected LEDs. Acurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail curren sense amplifier that is compatible with either a high side or a low side (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 昇圧およびバッテリ昇圧対応 LED ドライバの評価ボード

TPS92691EVM-752 は、昇圧およびバッテリ昇圧トポロジとして構成できる組み立てとテスト実施済みの LED ドライバで、直列接続された LED を 1 本のストリングとして駆動できます。低オフセットのレール ツー レール電流検出アンプとハイサイド電流検出機能を組み合わせて使用することで、高精度閉ループ LED 電流レギュレーションを実現します。高インピーダンスのアナログ調整 (IADJ) 入力で、DC LED 電流の設定点を 15:1 の比率で変更できます。内蔵のゲート ドライバ回路と独自の PWM 調光ロジックが組み込まれており、100:1 を上回る調光比で外部の直列 P (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92691-Q1 Boost and SEPIC PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBE8A.ZIP (153 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC671 TPS92691 Boost Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP15003 — 調光式 LED ドライバのリファレンス デザイン、アフターマーケットのライト バー、スポット ライト、フラッド ライト用

これは車載昇圧 LED ドライバであり、最大 34W の出力電力で最大 34V の LED ストリングを駆動するように設計されています。このソリューションは、CISPR 25 Class 3 EMC 要件に適合するよう設計されており、10:1 アナログ調光にも対応できます。ハイサイド電流検出により、LED ストリングの一方の端をシステム グランドに接続することで、接続が容易になります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ