TPS92691-Q1
- 広範囲な入力電圧: 4.5V~65V
- 広範囲な出力電圧: 2V~65V
- 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
- 25°C~140°Cの接合部温度範囲にわたって±3%以内のLED電流精度
- ハイサイドおよびローサイドの電流センス実装に対応
- 高インピーダンスのアナログLED電流調整入力(IADJ)、コントラスト比15:1以上
- 内蔵の直列Nチャネル調光ドライバ・インターフェイスによって1000:1以上の直列FET PWM調光比を実現
- システム障害検出および診断用の連続LED電流モニタ出力
- プログラミング可能なスイッチング周波数、外部クロック同期にも対応
- プログラミング可能なソフト・スタートおよびスロープ補償
- 包括的な障害保護回路: VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、過熱保護
- TPS92691-Q1: 車載対応Q100グレード1認定済み
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- TPS92691-Q1: 自動車外装照明アプリケーション
- 建築用および一般用照明アプリケーション
TPS92691/-Q1は、幅広い範囲の昇圧または降圧ドライバ・トポロジをサポートできる汎用性の高いLEDコントローラです。固定周波数のピーク電流モード制御手法を実装し、プログラミング可能なスイッチング周波数、スロープ補償、およびソフト・スタート・タイミング機能を備えています。高電圧(65V)のレール・ツー・レール電流センス・アンプを内蔵し、ハイサイドまたはローサイドの直列センス抵抗を使用してLED電流を直接測定することができます。アンプは入力オフセット電圧が低くなるよう設計され、25°C~140°Cの接合部温度範囲および0~60Vのコモン・モード電圧範囲にわたって±3%以内のLED電流精度が得られます。
LED電流は、アナログまたはPWM調光手法により独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で電圧を140mVから2.25Vまで変化させることにより、15:1の範囲でリニアなアナログ調光応答が得られます。PWM入力ピンを希望的なデューティ・サイクルおよび周波数で変調することによって、LED電流のPWM調光が可能です。オプションのDDRVゲート・ドライバ出力を使用して、直列FET調光機能をイネーブルにすると、1000:1のコントラスト比を実現できます。
TPS92691/-Q1は、電流モニタ(IMON)出力を通して、連続LEDステータス・チェックをサポートします。これにより、LEDの短絡や開放の検出および保護が可能です。さらに障害保護機能として、VCC UVLO、出力OVP、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、および過熱保護機能を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92691/-Q1マルチトポロジLEDドライバ、レール・ツー・レール電流センス・アンプ付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2016年 4月 18日 |
| ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
| 技術記事 | Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92691EVM-001 — TPS92691 SEPIC LED ドライバ評価ボード
TPS92691EVM-001 は、フル アセンブルおよびテスト済みの SEPIC LED ドライバで、複数の LED を直列接続したシングル ストリングに電力を供給します。ハイサイドまたはローサイドの電流検出機能のいずれにも対応可能な、低オフセットのレール ツー レール電流検出アンプを使用することで、高精度閉ループ LED 電流レギュレーションを実現します。 高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で、DC LED 電流の設定点を 15:1 の比率で変更できます。内蔵のゲート ドライバ回路と独自の PWM 調光ロジックが組み込まれており、100:1 を上回る調光比で外部の直列 (...)
TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 昇圧およびバッテリ昇圧対応 LED ドライバの評価ボード
TPS92691EVM-752 は、昇圧およびバッテリ昇圧トポロジとして構成できる組み立てとテスト実施済みの LED ドライバで、直列接続された LED を 1 本のストリングとして駆動できます。低オフセットのレール ツー レール電流検出アンプとハイサイド電流検出機能を組み合わせて使用することで、高精度閉ループ LED 電流レギュレーションを実現します。高インピーダンスのアナログ調整 (IADJ) 入力で、DC LED 電流の設定点を 15:1 の比率で変更できます。内蔵のゲート ドライバ回路と独自の PWM 調光ロジックが組み込まれており、100:1 を上回る調光比で外部の直列 P (...)
TPS92691-Q1 Boost and SEPIC PSpice Transient Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01382 — リニア温度フォールドバック付き車載昼間点灯(DRL)LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01381 — LED ヘッドライト向けの車載用マルチ チャネル温度センシングのリファレンス デザイン
TIDA-01183 — 車載照明向け、高精度 PWM 調光 LED ドライバのリファレンスデザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。