PMP20001

ハイ ライン AC 入力および 5V、12V デュアル出力を備えるフライバック リファレンス デザイン

概要

PMP11405 リファレンス デザインは、UCC28740 定電流 (CC)、定電圧 (CV) フライバック コントローラを使用して、ハイライン AC 入力 (185VAC ~ 260VAC 入力) によって、5V/1A、12V/0.9A のバイアス電源を供給します。安全絶縁により、80% を上回る全負荷効率を達成するとともに、無負荷の条件下では消費電力は 400mW 未満です。

特長
  • ハイライン AC 入力から 5V/1A および 12V/0.9A デュアル出力
  • 基板サイズ:1.45 インチ × 4.45 インチ
  • UCC28740 フライバック コントローラにより、CC および CV を実現
  • 無負荷時の消費電力は 400mW 未満
  • クロス レギュレーションをテスト済み
出力電圧オプション PMP20001.1 PMP20001.2
Vin(最小)(V) 185 185
Vin(最大)(V) 260 260
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout(最大)(V) 1 .9
出力電力(W) 5 10.8
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCQ2.PDF (1141 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROY3.PDF (76 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROY2.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROY5.ZIP (712 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCY7.ZIP (1137 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROY4.PDF (490 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROY1.PDF (125 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20001 Test Results 2016/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。