ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28740

アクティブ

2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Current limiting, DCM, High-voltage startup, Light load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Quasi-Resonant, Secondary-side regulated, Soft start, USB C/PD compatible, Valley switching
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Current limiting, DCM, High-voltage startup, Light load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Quasi-Resonant, Secondary-side regulated, Soft start, USB C/PD compatible, Valley switching
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 無負荷時の電力10mW未満
  • CVのオプトカプラ帰還、およびCCの1次側レギュレーション(PSR)
  • ラインおよび負荷範囲の全体にわたって±1%の電圧レギュレーションと±5%の電流レギュレーションを実現
  • 700Vのスタートアップ・スイッチ
  • 100kHzの最大スイッチング周波数により電力密度の高い充電器を設計可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、過電流からの保護機能
  • SOIC-7パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC28740を使用するカスタム設計を作成
  • 無負荷時の電力10mW未満
  • CVのオプトカプラ帰還、およびCCの1次側レギュレーション(PSR)
  • ラインおよび負荷範囲の全体にわたって±1%の電圧レギュレーションと±5%の電流レギュレーションを実現
  • 700Vのスタートアップ・スイッチ
  • 100kHzの最大スイッチング周波数により電力密度の高い充電器を設計可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、過電流からの保護機能
  • SOIC-7パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC28740を使用するカスタム設計を作成

UCC28740絶縁フライバック電源コントローラは、光カプラを使用して定電圧(CV)を供給し、大きな負荷のステップに対する過渡応答を改善しています。定電流(CC)レギュレーションは、1次側レギュレーション(PSR)技法により達成されます。このデバイスは、オプトカプラによる帰還と補助フライバック巻線からの情報を処理することにより、出力電圧および電流を正確に高性能で制御します。

内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ時消費電力を実現します。

UCC28740では、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満たすまたは上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

コントローラの最大スイッチング周波数は100kHzで、変圧器内でピーク1次側電流の制御が常に維持されます。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。最小スイッチング周波数は170Hzで、無負荷時の電力が10mW未満に抑えられます。

UCC28740絶縁フライバック電源コントローラは、光カプラを使用して定電圧(CV)を供給し、大きな負荷のステップに対する過渡応答を改善しています。定電流(CC)レギュレーションは、1次側レギュレーション(PSR)技法により達成されます。このデバイスは、オプトカプラによる帰還と補助フライバック巻線からの情報を処理することにより、出力電圧および電流を正確に高性能で制御します。

内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ時消費電力を実現します。

UCC28740では、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満たすまたは上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

コントローラの最大スイッチング周波数は100kHzで、変圧器内でピーク1次側電流の制御が常に維持されます。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。最小スイッチング周波数は170Hzで、無負荷時の電力が10mW未満に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28740-Q1 アクティブ 車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック コントローラ Automotive qualified version
比較対象デバイスと類似の機能
UCC28730 アクティブ CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ Offers lower standby power

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28740 オプトカプラ帰還を使用する定電圧、定電流のフライバック・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 26日
技術記事 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
製品概要 CCS-Compliant EV Service Equipment Reference Design for Level 1 and 2 EV Charger 2022年 6月 16日
アプリケーション・ノート Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
アプリケーション・ノート Practical Feedback Loop Design Considerations for Flyback Converter Using PDF | HTML 2020年 5月 20日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
技術記事 Choosing the right flyback controller for your design PDF | HTML 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
技術記事 How to minimize time to market in your USB Type-C™ and USB Power Delivery designs PDF | HTML 2018年 3月 26日
技術記事 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017年 10月 26日
技術記事 Powering the IoT PDF | HTML 2017年 1月 26日
技術記事 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016年 10月 26日
Analog Design Journal Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC アダプタ

これは UCC24630 同期整流コントローラを使用する高効率の 65W AC/DC 設計であり、ユニバーサル入力 (85Vac ~ 265Vac) を許容し、19.5V @3.33A の出力を供給します。この出力は、外部電源に課される CoC-5 Tier2 と DOE Level VI の性能要件を上回っています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板

UCC28740EVM-525 評価基板は、10W のオフライン不連続導通モード(DCM)フライバック コンバータで、定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。このモジュールは光カプラ フィードバックを使用して厳格な電圧レギュレーションを行い、広い負荷ステップに対する過渡応答を改善するほか、1 次側制御を行って高精度の定電流レギュレーションを実現します。UCC28740 コントローラは、自らの制御アルゴリズムで周波数変調、1 次側ピーク電流変調、バレー スイッチング、バレー スキップを使用し、動作範囲全体で最大の効率を達成します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28740 SIMPLIS Transient Model (Rev. A)

SLUM672A.ZIP (122 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC487 UCC28740 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、UCC28740 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian