PMP20305

11W 車載 LED 照明ドライバのリファレンスデザイン

概要

PMP20305 は、LM5022-Q1 昇圧コントローラである IC と、2 種類の定電流方式を使用して、4 本の LED ストリングを駆動する、LED ドライバ回路のリファレンスデザインです。2 本の LED ストリングは、TL431 電圧リファレンスをドライバとして使用し定電流を供給し、他の 2 本のストリングは、PWM 制御の輝度調整方式も採用する TL4242 リニア LED ドライバ IC を使用しています。回路の入力電圧レンジは 6Vin ~ 16Vin (24Vin ピーク) です。LM5022-Q1 昇圧コンバータの出力は 26.9Vout に設定されており、負荷に合計 0.4A の電流を供給できます。

特長
  • AM 帯域をバイパスするための 2MHz スイッチング
  • PWM 調光機能
  • シンプルなスタンドアロン設計
出力電圧オプション PMP20305.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 26.9
Iout(最大)(V) .4
出力電力(W) 10.76
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDZ1.PDF (1032 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU83.PDF (167 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU82.PDF (35 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU85.ZIP (684 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE64.ZIP (437 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU84.PDF (1174 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU81.PDF (213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TL4242-Q1車載、調整可能な LED ドライバ

データシート: PDF
DC/DC コントローラ

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20305 Test Results 2017/12/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。