ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TL431-Q1

アクティブ

車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

製品詳細

Rating Automotive VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Automotive VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーションに対応
  • AEC-Q100 テスト・ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 1% (A グレード)
    • 0.5% (B グレード)
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 14mV (Q 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • シンク電流能力:1mA~100mA
  • 可変出力電圧:VREF~36V
  • 車載アプリケーションに対応
  • AEC-Q100 テスト・ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 1% (A グレード)
    • 0.5% (B グレード)
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 14mV (Q 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (標準値)
  • シンク電流能力:1mA~100mA
  • 可変出力電圧:VREF~36V

TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 は、TL431-Q1/TL432-Q1 のピン互換の代替品です。TL43xLI-Q1 は安定性が高く、温度ドリフト (VI(dev)) が小さく、リファレンス電流 (Iref) も小さいため、システム精度が向上します。

TL431-Q1 は、該当する車載用温度範囲全体にわたって熱的に安定であることが規定された 3 ピン可変シャント・レギュレータです。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VREF (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます (図 28 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。

TL432-Q1 デバイスの機能と電気的仕様は TL431-Q1 デバイスと完全に同じです。しかし、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 は、TL431-Q1/TL432-Q1 のピン互換の代替品です。TL43xLI-Q1 は安定性が高く、温度ドリフト (VI(dev)) が小さく、リファレンス電流 (Iref) も小さいため、システム精度が向上します。

TL431-Q1 は、該当する車載用温度範囲全体にわたって熱的に安定であることが規定された 3 ピン可変シャント・レギュレータです。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、VREF (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます (図 28 を参照)。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。

TL432-Q1 デバイスの機能と電気的仕様は TL431-Q1 デバイスと完全に同じです。しかし、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TL431LI-Q1 アクティブ 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ Lower temperature drift (63 ppm/°C) and lower reference current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL431-Q1/TL432-Q1 可変、高精度シャント・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 12月 12日
Analog Design Journal High-power, low-cost, discrete linear pre-regulator for automotive rear lights 2020年 12月 21日
機能安全情報 TL43x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References 2018年 7月 17日
技術記事 Using dual high-current op amps to drive automotive LED lights PDF | HTML 2015年 7月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)

SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 最大 20ppm/°C ドリフトの高精度シャント電圧リファレンス
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01382 — リニア温度フォールドバック付き車載昼間点灯(DRL)LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01382 リファレンス デザインは、マイコンを必要とせずにサーマル フォールドバック機能を搭載した昼間点灯機能(Daytime Running Light、DRL)に適した、高精度の PWM 調光ソリューションです。このデザインは、電磁干渉(EMI)フィルタリング、電磁適合性(EMC)フィルタリング、電圧コンディショニング(シャント レギュレータ)、サーマル フォールドバック、高精度クロック生成、LED ドライブなどの重要なペリフェラルを搭載しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01605 — 車載用 2 レベルのターンオフ保護機能採用のデュアル チャネル SiC MOSFET ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、SiC MOSFET をハーフ ブリッジ構成で駆動する、車載認定済みの絶縁型ゲート ドライバ ソリューションです。このデザインは、デュアル チャネルの絶縁型ゲート ドライバのそれぞれに電力を供給する 2 個のプッシュプル バイアス電源を搭載しており、各電源は +15V と -4V の出力電圧で 1W の出力電力を供給します。ゲート ドライバは、4A のソース電流と 6A のピーク シンク電流に対応できます。このドライバは強化絶縁型であり、8kV ピークと 5.7kV RMS の絶縁電圧に耐えるほか、100V/ns を上回る CMTI (同相モード過渡電圧耐性) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30790 — 40W、低入力電圧、非同期整流昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM5155-Q1 昇圧コントローラを使用して 8V、4.5A の電力を負荷に供給できるほか、入力側のシングルセル スーパーキャパシタからの電力供給で動作します。このコンバータは、スーパーキャパシタを最小 1.5 V まで放電し、蓄積済みエネルギーをできるだけ多く活用することができます。また、緊急時に自動車用バッテリ KL30 からの電圧供給がない場合でも、自動車のドアを開くことができます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31011 — 24W、低入力電圧、同期整流昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM51521-Q1 昇圧コントローラを使用して 8V、3A の電力を負荷に供給できるほか、入力側のシングルセル スーパーキャパシタからの電力供給で動作するように最適化済みです。このコンバータは、スーパーキャパシタを最小 1.0V まで放電し、蓄積済みエネルギーをできるだけ多く活用することができます。また、緊急時に自動車用バッテリ KL30 からの電圧供給がない場合でも、自動車のドアを開くことができます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01505 — 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン

この車載補助回路用電源のリファレンス デザインは、40V~1kVの広い入力電圧範囲から15V、4Aの出力を生成し、最大1.2kVの過渡電圧に対処できます。このデザインは、800V のバッテリで動作するハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)のトラクション インバータ システムに最適です。最小入力電圧が40Vであることから、トラクション モータの回生制動機能安全性試験にも対応しています。このリファレンス デザインは、阻止電圧が高くゲート電荷が低い炭化ケイ素(SiC) MOSFETを実装しているため、スイッチング損失を低減できます。非絶縁型のレベル シフタにより、フライバック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020030 — サーマル ダイオードとセンシング FET 搭載、SiC/IGBT 絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IGBT モジュールを駆動する、高度な保護機能を実装した IGBT または SiC 絶縁型ゲート ドライバのパワー ステージです。このデザインは、高いレベルの安全性機能をサポートする単一のトラクション インバータを使用して、単相パワー ステージを形成しています。この IGBT モジュールは、温度監視向けの内蔵サーマル ダイオードと、過電流保護向けの FET センシングを搭載しており、迅速で高精度の保護を実現します。このモジュールは、バイアス電源とその出力電圧に対する監視機能、冗長回路内の絶縁型 DC バス センシング機能、ハイサイド ドライバとローサイド (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-01168リファレンス デザインは、12V/48V車載システム用の4相、双方向DC/DCコンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン (MCU) を使用しています。LM5170-Q1 のサブシステムは電流制御のために平均電流フィードバックを使用し、C2000™ マイコンは電圧フィードバックを提供します。  こうした制御方式では、マルチフェーズ コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 ベース (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20305 — 11W 車載 LED 照明ドライバのリファレンスデザイン

PMP20305 は、LM5022-Q1 昇圧コントローラである IC と、2 種類の定電流方式を使用して、4 本の LED ストリングを駆動する、LED ドライバ回路のリファレンスデザインです。2 本の LED ストリングは、TL431 電圧リファレンスをドライバとして使用し定電流を供給し、他の 2 本のストリングは、PWM 制御の輝度調整方式も採用する TL4242 リニア LED ドライバ IC を使用しています。回路の入力電圧レンジは 6Vin ~ 16Vin (24Vin ピーク) です。LM5022-Q1 昇圧コンバータの出力は 26.9Vout に設定されており、負荷に合計 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01183 — 車載照明向け、高精度 PWM 調光 LED ドライバのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、PWM (パルス幅変調) を使用して、マイコンを使用する必要なしで、車載のヘッドライトやテールライトの調光を 2% 未満のデューティサイクル精度で実現する方法を示します。この結果、このデザインは価格競争力が高くなっています。この計で使用されているデバイスは、昇圧およびバッテリ昇圧構成で LED を制御す設る、マルチトポロジー対応の LED ドライバ TPS92691-Q1 です。  TLC555-Q1 LinCMOS タイマを OPA2377-Q1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ