PMP20410
可変出力、シングルセル バッテリ、80W ヒーター エレメント出力段向け昇降圧のリファレンス デザイン
PMP20410
概要
PMP20410 は同期式 4スイッチ昇降圧コンバータで、LM5175 コントローラを用い、電子タバコなどでヒータ素子用電源段として機能します出力電圧は FB ピンにトリム抵抗と 0.2V ~ 3.1V バイアス電圧を用いて 1V ~ 10V、 13A ~ 28A で選択可能です。この設計は非同期昇圧レギュレータ LMR62014 を用いて LM5175 のバイアス電源を供給し、2.7V 入力動作を可能にします。LM5175 のパルスごとの電流制限は電流モード コントローラに内在します。このボードは、イネーブル機能、同期機能、パワー グッド機能を搭載しています。この設計は 0.1Ω ~ 0.5Ω の抵抗加熱素子に対応し、80W を供給します。
特長
- 2.7V ~ 4.3V 入力、1V ~ 10V 出力 @13A ~ 28A
- LM5175 降圧昇圧コントローラを使用することで、全動作条件において 90% を超える効率を実現します
- 小型、スリム形状で低電力用途に最適
- ソリューションサイズ:43 mm x 30mm
- 98% のピーク効率
| 出力電圧オプション | PMP20410.1 | PMP20410.2 | PMP20410.3 | PMP20410.4 | PMP20410.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Vout (Nom) (V) | 2.83 | 4 | 4.9 | 5.66 | 6.33 |
| Iout(最大)(V) | 28.3 | 20 | 16.4 | 14.2 | 12.7 |
| 出力電力(W) | 80.089 | 80 | 80.36 | 80.372 | 80.391 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNA5.PDF (55 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Variable Outputs Single Cell Battery 80W Heater Element Reference Design (Rev. B) | 2019/11/04 |