LMR62014
- Input Voltage Range of 2.7V to 14V
- Output Voltage up to 20V
- Switch Current up to 1.4A
- 1.6 MHz Switching Frequency
- Low Shutdown Iq, <1 µA
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- Internally Compensated
- 5-Pin SOT-23 Packaging (2.92 x 2.84 x 1.08mm)
- Fully Enabled for WEBENCH Power Designer
Performance Benefits
- Extremely Easy to Use
- Tiny Overall Solution Reduces System Cost
SIMPLE SWITCHER is a trademark of Texas Instruments. WEBENCH is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.
The LMR62014 switching regulator is a current-mode boost converter operating at fixed
frequency of
1.6 MHz.
The use of SOT-23 package, made possible by the minimal power loss of the internal 1.4A switch, and use of small inductors and capacitors result in the industry's highest power density. The LMR62014 is capable of greater than 90% duty cycle, making it ideal for boosting to voltages up to 20V.
These parts have a logic-level shutdown pin that can be used to reduce quiescent current and extend battery life.
Protection is provided through cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown. Internal compensation simplifies design and reduces component count.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR62014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP20410 — 可変出力、シングルセル バッテリ、80W ヒーター エレメント出力段向け昇降圧のリファレンス デザイン
PMP20327 — 可変出力、2 セル バッテリ、200W ヒーター エレメント出力段向け昇降圧のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。