PMP20550
2 つの絶縁型レール付き、車載入力 SEPIC 電源装置のリファレンス デザイン
PMP20550
概要
PMP20550 は、SEPIC を使用して 3 つの電源レールを生成し、そのうち 2 つは入力電源から絶縁されています。このデザインは、全体を通じて車載適合の IC および磁気素子を採用しています。PMP20550 リファレンス デザインは、オプションの部品を組み合わせて設計されており、必要に応じて出力電圧精度を調整できます。
特長
- 7 ~ 16VDC 入力、5V 出力 (@ 0.5A)、5V の絶縁型出力 (@ 0.2A)、12V の絶縁型出力 (@ 0.1A)
- 絶縁型出力
- すべて車載適合 IC および磁気素子を活用
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP20550.1 | PMP20550.2 | PMP20550.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .2 | .1 | .2 |
| 出力電力(W) | 1 | 1.2 | 1 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Sepic- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPQ3.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20550 Test Results (Rev. A) | 2017/06/15 |