TPS799-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード -40℃~125℃、T A
- イネーブル (EN) を備えた 200mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 低 I Q:40µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1.2V~4.5V
- 可変出力:1.2V~6.5V
- 高 PSRR:1kHz で 66dB、10kHz で 51dB
- 超低ノイズ:29.5µV RMS
- 高速起動:45µs
- 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト:100mV
- 薄型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON-6 パッケージ
TPS799-Q1 低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。TPS799-Q1 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。TPS799-Q1 は、高性能な電圧リファレンスと帰還ループを使用して、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。このデバイスは、T J = -40℃~+125℃で完全に仕様が規定されており、薄型の SOT-23 および 2mm × 2mm の WSON パッケージで供給され、ワイヤレス・ハンドセットおよび WLAN カード用に設計されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS799-Q1 車載対応、200mA、低静止電流、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト、リニア・レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 7月 7日 |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
BOOSTXL-ADS7841-Q1 は、ADS7841-Q1 の 4チャンネル、12ビット、SAR ADC の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADS7841-Q1 BoosterPack™ プラグイン モジュールと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。
BOOSTXL-TLC2543 — TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
BOOSTXL-TLC24531 は、11 チャネル、12bit 逐次比較型レジスタ (SAR) A/D コンバータ (ADC) である TLC2453-Q1 の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、TLC2453-Q1 ブースタパック ボードと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。
TIDA-01392 — 最高100MHzのPCLKで12ビットのRAWビデオを出力する、車載用1.3MPカメラ モジュールのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。