PMP20771

120VAC 入力、PSR 5V 25W フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、120Vac から 5V への一次側制御型フライバック コンバータで、2 次側に同期整流を採用しています。  このリファレンス デザインは、67mW 時の超低スタンバイ消費電力を実現します。  UCC28704 は、フォトカプラを使用せずに統合された CC-CV 制御を実現しています。PMP20771 は同期整流を採用しており、設計された負荷範囲全体でシステム効率を向上させます。

特長
  • 全負荷時に 88% を上回る効率
  • スタンバイ消費電力が小さく、無負荷時に 67mW
  • 1 オンスの 2 層基板は 7mm x 38mm のサイズ
  • 1 次側レギュレーションを採用しているので、フォトカプラが不要
出力電圧オプション PMP20771.1
Vin(最小)(V) 108
Vin(最大)(V) 132
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 25
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU0.PDF (2006 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTE2.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTE1.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTE0.PDF (111 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17559Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20771 Test Results 2017/11/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP20172 ポート パワー マネージメント DC/DC チャージャ付き 36W USB デュアルポート USB Type-C™ PD のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。