PMP20815

95VAC ~ 130VAC を 24V / 72W に変換するフライバックのリファレンス デザイン

概要

PMP20815 リファレンス デザインは、オプト カプラ フィードバック付きの DCM フライバック コンバータです。130kHz のスイッチング周波数で動作し、トランスのサイズを縮小します。このリファレンス デザインは、低電圧の AC 主電源を 91% の効率で 24V/72W出力に変換します。

特長
  • 95VAC~130VAC の入力に対し、24V/72W の出力
  • フル負荷時に 91% の効率
  • フォトカプラ帰還により厳密なレギュレーションが可能
  • 放熱性能を含む、テスト レポートと設計サポート関連資料を包括的に提供
  • 1 オンス銅箔、2 層基板、サイズは 3.45 インチ × 2.23 インチ
出力電圧オプション PMP20815.1
Vin(最小)(V) 95
Vin(最大)(V) 130
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDI6.PDF (989 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRSE5.PDF (109 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSE4.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSE7.ZIP (4544 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDR7.ZIP (463 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSE6.PDF (451 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSE3.PDF (111 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5023AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20815 Test Results 2017/08/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。