PMP20818

ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP20818 は、LM3481 非同期ブースト コントローラと LM5141-Q1 同期バック コントローラを使用するホールドアップ リファレンス デザインです。12V 入力電源が利用可能になると、降圧コンバータは無効になり、昇圧コンバータが容量性ホールドアップ バンクを充電します。停電が発生した場合、昇圧コンバータは無効になり、降圧コンバータが有効になり、12.5A の負荷で 12V 入力レールを 15 ミリ秒間保持します。

特長
  • 昇圧の後に同期降圧が続く
  • ピーク電流モード制御
  • 入力電力が失われると、バックが自動的にオンになります
  • ユーザー制御は不要です
  • 低ドロップアウトの降圧により、ホールドアップ時間を最大化できます
出力電圧オプション PMP20818.1 PMP20818.2
Vin(最小)(V) 13 12
Vin(最大)(V) 50 50
Vout (Nom) (V) 11 50
Iout(最大)(V) 12.5 .05
出力電力(W) 137.5 2.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE02.PDF (1447 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUF7.PDF (146 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUF6.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUF9.ZIP (895 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE79.ZIP (350 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUF8.PDF (956 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUF5.PDF (253 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5141-Q1車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

LM5141-Q1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、低 IQ の 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25141-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを設計できるように電源エンジニアを支援しますアプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
ダウンロードオプション

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
最新バージョン
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20818 Test Results 2017/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。