PMP21795

EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、EMI と放熱を最適化した、車載アプリケーション向けの同期整流降圧コンバータです。この回路は、公称 12V のバッテリからの電力を受け入れ、3.3V の電圧で 8A を供給します。このデザインは、440kHz のスイッチング周波数で動作する、同期降圧コントローラを使用します。強制 PWM(パルス幅変調)モード、またはダイオード エミュレーション モードをジャンパで選択できます。周波数ディザリングは EMI パフォーマンスの改善に使用されます。

特長
  • システム性能を改善する目的で、EMI と放熱特性を最適化
  • AM 帯域を下回る 440kHz のスイッチング周波数
  • ジャンパで選択可能なダイオード エミュレーションまたは強制 PWM
  • 選択可能な周波数ディザリングによる EMI 性能の向上
  • 小型ソリューション サイズに貢献する、コンパクトな電力段とコントローラのレイアウト
出力電圧オプション PMP21795.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 20
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 8
出力電力(W) 26.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT060.PDF (2071 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYF9.PDF (135 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYF8.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYG1.ZIP (1031 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF65.ZIP (525 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYG0.PDF (1084 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYF7.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5141-Q1車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

LM5141-Q1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、低 IQ の 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25141-Q1 をベースとする DC/DC 降圧レギュレータを設計できるように電源エンジニアを支援しますアプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板
ダウンロードオプション

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
最新バージョン
バージョン: A6
リリース日: 2025/03/06

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC controllers
LM5141 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ LM5141-Q1 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15019 LM5141-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン PMP15041 2.2MHz 動作、25W 車載スタート / ストップのリファレンス デザイン PMP20682 車載クラスタ向け同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP20818 ストレージ サーバ向け 137W ホールドアップ コンバータのリファレンス デザイン PMP21795 EMI と放熱を最適化した車載同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン PMP30339 3.3V @ 12.0A、車載向け同期整流降圧のリファレンス デザイン TIDA-01413 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
評価ボード
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同期整流降圧コンバータ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive EMI and Thermally Optimized Synchronous Buck Converter Ref Design 2018/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。