PMP20967

過渡テスト向け、調整可能なデュアル レベル定電流負荷のリファレンス デザイン

概要

調整可能なデュアル レベル定電流負荷を提示するこのリファレンス デザインは、特殊な機能と簡単な動作という特長があり、電源出力の負荷過渡応答をテストするのに役立ちます。このボードは、最大 100A/μs のスルーレートで、低レベルと高レベルの負荷過渡調整機能を実現します。基板の設計は、周期、遅延、パルス幅などのタイミング調整機能も採用しています。

特長
  • 負荷過渡パラメータは簡単に調整可能
  • 最大 100A/μs のスルーレート
  • オーバーシュートと発振を最小限に抑えるために、セトリング タイムの調整機能を搭載
  • バッテリ電圧低下アラート搭載、9V バッテリ入力
  • 温度監視とシャットダウンの各機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT293.PDF (2406 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMB10.PDF (353 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB09.PDF (190 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB12.ZIP (2026 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB2.ZIP (831 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB11.PDF (1798 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB08.PDF (443 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

温度スイッチ

LM26アナログ出力、±3℃、工場出荷時プリセットのトリップ ポイント、温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50023.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3120パワーダウン機能搭載、シングル、低ノイズ、高い出力駆動能力、475mA、電流帰還型アンプ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2981イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM6142デュアル、24V、17MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF
コンパレータ

LM393商用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TLC5552.1MHz、250μA、低消費電力タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Adjustable Dual-Level Constant-Current Load Ref. Design For Transient Testing PDF | HTML 2022/10/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。