ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51581 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Newer device with higher Vout capability and higher switch current

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1.26 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0031 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1.26 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0031 Duty cycle (max) (%) 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 75V N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:3.1V~75V
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • 調整可能な出力電圧
  • ±1.5% の出力電圧精度
  • 電流モード制御、補償を選択可能
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 電流検出および制限機能を内蔵
  • スロープ補償機能を内蔵
  • 最大デューティ・サイクル制限:85%
  • 1 個の抵抗によるオシレータ設定
  • オシレータの同期機能
  • イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO) ピン
  • 8 ピン SOIC パッケージ
  • 8 ピン WSON パッケージ
  • ヒステリシス付きサーマル・シャットダウン
  • 75V N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:3.1V~75V
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • 調整可能な出力電圧
  • ±1.5% の出力電圧精度
  • 電流モード制御、補償を選択可能
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 電流検出および制限機能を内蔵
  • スロープ補償機能を内蔵
  • 最大デューティ・サイクル制限:85%
  • 1 個の抵抗によるオシレータ設定
  • オシレータの同期機能
  • イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO) ピン
  • 8 ピン SOIC パッケージ
  • 8 ピン WSON パッケージ
  • ヒステリシス付きサーマル・シャットダウン

LM5002 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは、外付け部品をほとんど使用せずに効率的な高耐圧昇圧、フライバック、SEPIC、およびフォワード・コンバータを実装するため必要なすべての機能を備えています。この使いやすいレギュレータは、ピーク電流制限 0.5A、耐圧 75V の N チャネル MOSFET を内蔵しています。電流モード制御が本質的に備える特性によって、ループ補償と入力電圧フィードフォワードが容易で、入力過渡除去性能が優れています。スイッチング周波数は単一の抵抗によって、最高 1.5MHz までの範囲で設定可能です。オシレータは、外部クロックと同期させることもできます。そのほかの保護機能として、電流制限、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止、リモート・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、8 ピン SOIC と 8 ピン WSON のパッケージで供給されます。カスタムのレギュレータ設計を作成するには、LM5002 を WEBENCH® Power Designer とともに使用します。

LM5002 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは、外付け部品をほとんど使用せずに効率的な高耐圧昇圧、フライバック、SEPIC、およびフォワード・コンバータを実装するため必要なすべての機能を備えています。この使いやすいレギュレータは、ピーク電流制限 0.5A、耐圧 75V の N チャネル MOSFET を内蔵しています。電流モード制御が本質的に備える特性によって、ループ補償と入力電圧フィードフォワードが容易で、入力過渡除去性能が優れています。スイッチング周波数は単一の抵抗によって、最高 1.5MHz までの範囲で設定可能です。オシレータは、外部クロックと同期させることもできます。そのほかの保護機能として、電流制限、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止、リモート・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、8 ピン SOIC と 8 ピン WSON のパッケージで供給されます。カスタムのレギュレータ設計を作成するには、LM5002 を WEBENCH® Power Designer とともに使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5002 入力電圧範囲の広いスイッチング・モード・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 8月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
ユーザー・ガイド AN-1736 LM3433 HB LED Driver Evaluation Kit (Rev. C) 2013年 5月 3日
ユーザー・ガイド AN-2041 LM3434 20A Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
ユーザー・ガイド Small Split Rail Isolated + - 5V Power Supply Generator User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1793 LM3433 4A to 20A LED Driver Evaluation Board (jp) 2008年 8月 25日
アプリケーション・ノート Application Note 1736 LM3433 HB LED Driver Evaluation Kit (jp) 2008年 2月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM5002 PSpice Transient Model

SNVM392.ZIP (247 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5002 TINA-TI LOAD Transient Reference Design

SNVM531.TSC (421 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5002 TINA-TI STARTUP Reference Design

SNVM530.TSC (450 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5002 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM532.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5002 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM952.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-03031 — 25W PLCコントローラ ユニット用の入力保護およびバックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-03031 リファレンス デザインは、代表的な PLC コントローラ ユニットで入力パワー パスの保護とバックアップ電源の設計に適したソリューションを実現します。従来使用されてきたディスクリート回路による実装を、完全統合型の保護回路に置き換えます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20967 — 過渡テスト向け、調整可能なデュアル レベル定電流負荷のリファレンス デザイン

調整可能なデュアル レベル定電流負荷を提示するこのリファレンス デザインは、特殊な機能と簡単な動作という特長があり、電源出力の負荷過渡応答をテストするのに役立ちます。このボードは、最大 100A/μs のスルーレートで、低レベルと高レベルの負荷過渡調整機能を実現します。基板の設計は、周期、遅延、パルス幅などのタイミング調整機能も採用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00782 — DLP® テクノロジー採用、ポータブル高輝度 HD プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ チップセットを採用し、アクセサリ プロジェクタ、スマート プロジェクタ、モバイル スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP4501 (0.45 WXGA) DMD、DLPC6401 ディスプレイ コントローラで構成されています。外部 LED ドライバのリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NGT) 8 Ultra Librarian