PMP21488
ヒカップ保護機能搭載、高効率、3.3V/4A、同期整流フライバックのリファレンス デザイン
PMP21488
概要
このフライバック リファレンス デザインは、絶縁型の 15W 低電圧レール向けです。100V ワイド入力フライバック コントローラである LM5020 を採用しています。 高効率を目的とし、2 次側同期整流器である UCC24610 を使用しました。単純なディスクリート回路を使用することで、ヒカップ保護機能を備えた LM5020 をさらに強化しています。高効率とヒカップ保護機能を必要とする低電圧の絶縁型電源に最適です。
特長
- 絶縁型電源用 43V ~ 57V 入力および 3.3V/4A 出力
- 86.4% の高効率により熱放散を低減
- 安全性と信頼性の向上に貢献するヒカップ保護機能
- 小型ソリューション サイズ:1 インチ x 1.775 インチ (25.4mm x 45.1 mm)
| 出力電圧オプション | PMP21488.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 43 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 13.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYJ3.PDF (78 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design | 2019/01/04 |