PMP21697

車載オーディオ アンプ向け、5 ~ 35V、300W ピーク、可変電圧パワー コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、PWM (パルス幅変調) 信号で制御できる 5V ~ 35V の電圧で、可変出力電力をオーディオ アンプに供給します。75W RMS、および 300W ピークという電力出力能力は、車載の大電力オーディオ アンプに最適です。95% を上回る変換効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用しています。5V から 35V へという範囲で出力を立ち上げるのに要する応答時間をおよそ 1ms にすることができ、この電源を使用するオーディオ アンプの効率最大化に役立ちます。このデザインには、回路図、BOM (部品表) 、レイアウト ファイル、テスト レポートが付属しています。

特長
  • 5 ~ 35V、出力が 300W ピーク、75W RMS のオーディオ アンプ向け可変 DC 電源
  • PWM (パルス幅変調) 信号で制御可能な出力電圧
  • コマンド入力から Vout 変化までおよそ 1ms の迅速な動作で、なおかつ応答時間は制御可能
  • 第負荷時に 95% 以上の効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用
出力電圧オプション PMP21697.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 35
Iout(最大)(V) 8.6
出力電力(W) 301
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT119.PDF (4532 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLK6.PDF (216 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLK5.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLK8.ZIP (948 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ6.ZIP (639 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLK7.PDF (1952 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK85.PDF (408 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL432調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T04単一電源、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM517655V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Variable Voltage Power Converter 5-35 V 300 W Peak Reference Design 2019/06/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。