SN74LV1T04

アクティブ

単一電源、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Single supply Technology family LV1T Supply current (max) (mA) 0.0055 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Single supply Technology family LV1T Supply current (max) (mA) 0.0055 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
  • 動作範囲:1.8V~5.5V
  • 昇圧変換:
    • 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
    • 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
    • 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
    • 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
  • 降圧変換:
    • 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
    • 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
    • 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
  • ロジック出力は VCC を基準とする
  • 出力駆動能力:
    • 5V で 8mA の出力駆動能力
    • 3.3V で 7mA の出力駆動能力
    • 1.8V で 3mA の出力駆動能力
  • 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
  • 入力ピンの許容電圧:5V
  • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 提供している鉛フリー パッケージ:SC-70 (DCK)
    • 2 × 2.1 × 0.65mm (高さ 1.10mm)
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 標準ロジック ピン配置をサポート
  • CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。 (1)

(1)より低い VCC 条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照してください。

  • 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
  • 動作範囲:1.8V~5.5V
  • 昇圧変換:
    • 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
    • 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
    • 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
    • 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
  • 降圧変換:
    • 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
    • 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
    • 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
  • ロジック出力は VCC を基準とする
  • 出力駆動能力:
    • 5V で 8mA の出力駆動能力
    • 3.3V で 7mA の出力駆動能力
    • 1.8V で 3mA の出力駆動能力
  • 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
  • 入力ピンの許容電圧:5V
  • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 提供している鉛フリー パッケージ:SC-70 (DCK)
    • 2 × 2.1 × 0.65mm (高さ 1.10mm)
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 標準ロジック ピン配置をサポート
  • CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。 (1)

(1)より低い VCC 条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照してください。

SN74LV1T04 は、電圧レベル変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減した、シングル NOR ゲートです。

SN74LV1T04 は、電圧レベル変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減した、シングル NOR ゲートです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74LV1T04-Q1 アクティブ 車載対応、単一電源電圧、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ Automotive qualified

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV1T04 単一電源インバータ・ゲート CMOS ロジック・レベル・シフタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation PDF | HTML 2024年 4月 16日
アプリケーション・ノート LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74LV1T04 Behavioral SPICE Model

SCLM186.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LV1T04 IBIS Model (Rev. A)

SCLM104A.ZIP (43 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01555 — 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の高電圧バイポーラ入力、8 チャネル、マルチプレクサ入力のある逐次比較型 ADC (6) を Sitara Arm プロセッサと接続し、プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) を使用して入力チャネルの数を増やすためのインターフェイスの実装を説明します。ADC は、すべての ADC にわたって同じチャネルを同時サンプリングするように構成されています。この設計では、PRU-ICSS がライン サイクルごとに 640 サンプルをサンプリングすることにより、1536ksps (各サンプルが 16 ビット) のデータ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00554 — Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器

このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム ファクタを実現します。このリファレンス デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22270 — 可変出力電圧、200W SEPIC 電源のリファレンス デザイン

この 200W SEPIC コンバータのリファレンス デザインは、非絶縁型の調整可能な 5V ~ 200V 出力電圧で、最大 4A の出力電流を供給します。出力電圧は、デューティ サイクルが 0% ~ 100% の範囲にある PWM (パルス幅変調) 入力を使用して設定します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21697 — 車載オーディオ アンプ向け、5 ~ 35V、300W ピーク、可変電圧パワー コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PWM (パルス幅変調) 信号で制御できる 5V ~ 35V の電圧で、可変出力電力をオーディオ アンプに供給します。75W RMS、および 300W ピークという電力出力能力は、車載の大電力オーディオ アンプに最適です。95% を上回る変換効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用しています。5V から 35V へという範囲で出力を立ち上げるのに要する応答時間をおよそ 1ms にすることができ、この電源を使用するオーディオ アンプの効率最大化に役立ちます。このデザインには、回路図、BOM (部品表) 、レイアウト ファイル、テスト (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30666 — エンタープライズ システム向け、PWM 出力電圧スケーリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TLV62569 を採用して出力電圧を調整可能な降圧コンバータを紹介します。PWM 信号を使用して電圧を調整することが可能で、出力電圧範囲は 2.5V ~ 4.3V です。出力電圧を調整するために、このリファレンス デザインは周波数 20kHz の PWM 信号を使用していますが、最大クロック周波数は 10MHz です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00580 — 車載認定取得済み 16 ビット ロータリー直交デコーダのリファレンス デザイン

人は多くの状況でタッチスクリーンよりノブを使用することを好みます。  マイコンへの必要な端子を最小限に抑えながら、ロータリー直交エンコーダの回転方向と距離を監視することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian