PMP21771

車載対応、デュアル USB Type-C® 充電ポート向け 30W 電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM61460-Q1 同期整流降圧レギュレータを 1 個採用しており、2 チャネルの TPS2557-Q1 ロード スイッチに対して合計 6A の電流を出力し、デュアル USB Type-C® 充電ポートに対して合計 30W の電力を供給します。これは、高い出力効率と放熱性能を意図した設計を採用しており、小型サイズを実現しています。このデザインは 400kHz のスイッチング周波数で動作し、車載インフォテインメント アプリケーションで使用できます。

特長
  • 12V バッテリからの入力に対応し、5V 出力で 6A の全負荷電流を供給
  • ピーク システム効率は 95%
  • 24mm x 20mm (480mm2) の小型サイズ
  • 複数の TPS2557-Q1 スイッチを使用し、各チャネルで 3A の高精度電流制限を実施
出力電圧オプション PMP21771.1 PMP21771.2
Vin(最小)(V) 12 12
Vin(最大)(V) 12 12
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT117.PDF (2114 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRX80.PDF (76 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQZ7.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX78.ZIP (690 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ4.ZIP (485 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX82.PDF (552 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKJ5.PDF (211 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM61460-Q1車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2557-Q1車載対応、アクティブ ハイ、0.5 ~ 5A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design 2019/06/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。