ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM61460-Q1

アクティブ

車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 車載向け
    • 42V の車載用負荷ダンプに対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
    • 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブル電源に好適
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 車載向け
    • 42V の車載用負荷ダンプに対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
    • 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブル電源に好適

LM61460-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61460-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM61460-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

LM61460-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61460-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM61460-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM61430-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、3A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ Lower load current, but pin-to-pin

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM61460-Q1 車載用 3V~36V、6A、低 EMI の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 7月 20日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
Analog Design Journal Thermal design concerns for buck converters in high‐power automotive apps (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 7日
ホワイト・ペーパー Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A) 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
アプリケーション・ノート Using the LM61460-Q1 and LM61495-Q1 in USB Type-C Applications PDF | HTML 2021年 12月 15日
その他の技術資料 Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション・ノート How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families PDF | HTML 2021年 11月 1日
機能安全情報 LM614xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 9月 15日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
技術記事 How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive PDF | HTML 2020年 8月 21日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技術記事 Powering infotainment systems of the future PDF | HTML 2019年 10月 7日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
技術記事 Designing USB into challenging automotive applications PDF | HTML 2018年 4月 4日
アプリケーション・ノート Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM61460 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM61460 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM61460 は、非常に優れた効率、低静止電流 (IQ)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM61460AAN-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBW2A.ZIP (99 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AAN-Q1 TINA-TI Startup Transient Model (Rev. A)

SNVMBX4A.TSC (187 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AAN-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model (Rev. A)

SNVMBX5A.TSC (176 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AAS-Q1 PSpice Average Model

SNVMC61.ZIP (273 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AAS-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBW0A.ZIP (98 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AAS-Q1 TINA-TI Startup Transient Model (Rev. A)

SNVMBX2A.TSC (187 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AAS-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model (Rev. A)

SNVMBX3A.TSC (176 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AFS-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBW1A.ZIP (106 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AFS-Q1 TINA-TI Startup Transient Model

SNVMC09.TSC (188 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM61460AFS-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model

SNVMC10.TSC (177 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SNVR479 LM61460 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM61460 EVM Design Files

SNVR478.ZIP (5000 KB)
リファレンス・デザイン

PMP30930 — EMI 最適化済み、降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低 EMI を重視して最適化済みの 3 枚の分離可能なボードで構成されています。

これら 3 枚のボードには以下のラベルが付いています

  • PMP30930 Part A (PW パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
  • PMP30930 Part B (DR パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
  • PMP30930 Part C (LM61460-Q1 を使用)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22334 — 高効率、低ノイズ、5V/3.3V/1.8V/1.1V 車載ディスプレイのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、カスタマイズ済みのフォーム ファクタを採用した車載ディスプレイ アプリケーション向けです。このデザインは、HotRod™ QFN パッケージに封止した LM61460-Q1 の優れた放熱性能と、スペクトラム拡散機能の支援による低 EMI を提示します。5V、3.3V、1.1V、1.8V という 4 つの出力を生成します。放熱性能と EMI 特性を必要とする、高効率で低ノイズのアプリケーションを意図した設計を採用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21771 — 車載対応、デュアル USB Type-C® 充電ポート向け 30W 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM61460-Q1 同期整流降圧レギュレータを 1 個採用しており、2 チャネルの TPS2557-Q1 ロード スイッチに対して合計 6A の電流を出力し、デュアル USB Type-C® 充電ポートに対して合計 30W の電力を供給します。これは、高い出力効率と放熱性能を意図した設計を採用しており、小型サイズを実現しています。このデザインは 400kHz のスイッチング周波数で動作し、車載インフォテインメント アプリケーションで使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian