ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2557-Q1

アクティブ

車載対応、アクティブ ハイ、0.5 ~ 5A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Automotive Continuous current (max) (A) 5 Current limit (A) 0.5 to 5.0 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy at 1 A 7.0% (4100mA min / 4715mA max)
Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Automotive Continuous current (max) (A) 5 Current limit (A) 0.5 to 5.0 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy at 1 A 7.0% (4100mA min / 4715mA max)
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • USB の電流制限要件に適合
  • 電流制限を 500mA~5A (標準値) の間で変更可能
  • 4.5A において ±6.5% の電流制限精度
  • 高速な短絡応答:3.5µs (標準値)
  • 22mΩ のハイサイド MOSFET
  • 動作範囲:2.5 V~6.5 V
  • スタンバイ時電源電流:最大 2µA
  • ソフト・スタート機能内蔵
  • システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
  • 安全関連の認定
    • UL 認定 (UL 2367)
    • CB 認定 (IEC 60950)
    • CB 認定 (IEC 62368)
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • USB の電流制限要件に適合
  • 電流制限を 500mA~5A (標準値) の間で変更可能
  • 4.5A において ±6.5% の電流制限精度
  • 高速な短絡応答:3.5µs (標準値)
  • 22mΩ のハイサイド MOSFET
  • 動作範囲:2.5 V~6.5 V
  • スタンバイ時電源電流:最大 2µA
  • ソフト・スタート機能内蔵
  • システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
  • 安全関連の認定
    • UL 認定 (UL 2367)
    • CB 認定 (IEC 60950)
    • CB 認定 (IEC 62368)

TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 パワー・ディストリビューション・スイッチは、重い容量性負荷と短絡に対応するための高精度電流制限または容量を必要とする車載アプリケーションに特化した製品です。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。本パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御することで、ターンオンまたはターンオフ中の電流サージを最小限に抑えることができます。

TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。 過電流および過熱状態の間、FAULT ロジック出力は LOW にアサートされます。

TPS2511-Q1 または TPS2513A-Q1 と組み合わせて使用することで、今日の一般的なすべての電話とタブレットを充電できる、車載認定済みの低損失 USB 充電ポート・ソリューションを実現できます。

TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 パワー・ディストリビューション・スイッチは、重い容量性負荷と短絡に対応するための高精度電流制限または容量を必要とする車載アプリケーションに特化した製品です。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。本パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御することで、ターンオンまたはターンオフ中の電流サージを最小限に抑えることができます。

TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。 過電流および過熱状態の間、FAULT ロジック出力は LOW にアサートされます。

TPS2511-Q1 または TPS2513A-Q1 と組み合わせて使用することで、今日の一般的なすべての電話とタブレットを充電できる、車載認定済みの低損失 USB 充電ポート・ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2556-Q1 アクティブ 車載対応、アクティブ ロー、0.5 ~ 5A、可変 ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS255x-Q1 高精度車載用可変電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 11月 25日
証明書 TPS2556, TPS2557 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) 2024年 6月 24日
機能安全情報 TPS2556-Q1, TPS2557-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 20日
アプリケーション・ノート How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device PDF | HTML 2020年 2月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用

The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2557 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM494.TSC (635 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS2557 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM495.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS2557 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM409A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP21771 — 車載対応、デュアル USB Type-C® 充電ポート向け 30W 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM61460-Q1 同期整流降圧レギュレータを 1 個採用しており、2 チャネルの TPS2557-Q1 ロード スイッチに対して合計 6A の電流を出力し、デュアル USB Type-C® 充電ポートに対して合計 30W の電力を供給します。これは、高い出力効率と放熱性能を意図した設計を採用しており、小型サイズを実現しています。このデザインは 400kHz のスイッチング周波数で動作し、車載インフォテインメント アプリケーションで使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ