PMP21814
通信プロセッサ電源向け、4 相、160A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP21814
概要
このリファレンス デザインは、MOSFET を内蔵した 4 個の TPS546D24A コンバータを使用しており、0.9V 出力で 160A の全負荷をサポートします。このシステムは 650kHz のスイッチング周波数で動作し、PMBus インターフェイスを備えているため、内部補償を含め、コンバータの主要なパラメータを設定できます。詳細なテスト レポートには、効率、熱、安定性、負荷過渡結果が含まれています。
特長
- 12V 入力、0.9V 出力、全負荷 160A
- 非常に良好な出力電圧レギュレーション精度:0.11%
- 4 個の内蔵コンバータ間で高精度の負荷共有
- 固定周波数電流モード制御とプログラマブルな内部補償
- コンバータの主要パラメータの構成と監視を行うための PMBus インターフェイス
- 通信ベースバンドおよびリモート無線ユニット向けに設計
| 出力電圧オプション | PMP21814.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 13 |
| Vout (Nom) (V) | .9 |
| Iout(最大)(V) | 160 |
| 出力電力(W) | 144 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ41A.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC converters
TPS546B24A — ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
DC/DC converters
TPS546D24A — ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) | 2019/10/24 |