TPS546B24A
- 分割レールをサポート:PVIN:2.95V~ 18V、AVIN:2.95V~18V (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
- 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
- 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
- 2×、3×、4× スタック可能で最大 80A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
- 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、またはPMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
- 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
- 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート・センス機能、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で VOUT 誤差 1% 未満
- PMBus による AVS およびマージニング機能
- MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
- 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
- 周波数同期入力 / 同期出力
- プリバイアス出力をサポート
- 強結合インダクタをサポート
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、 0.5mm ピッチ
- WEBENCH Power Designer により、TPS546B24A を使用するカスタム設計を作成
TPS546B24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 20A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546B24A を相互に接続して、単一出力で最大 80A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。
TPS546B24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546B24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS546B24A 2.95V~18V、20A、最大 4× スタッカブル、PMBus 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 13日 |
| アプリケーション・ノート | Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 | |||
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 証明書 | TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 6日 | ||||
| 技術記事 | 3 big benefits of small cells | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation | 2020年 5月 11日 | ||||
| 技術記事 | Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping | PDF | HTML | 2020年 4月 30日 | |||
| 技術記事 | SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply | PDF | HTML | 2020年 3月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) | 2020年 3月 4日 | ||||
| 証明書 | TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 2月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V ~ 18V 入力、10A 同期整流降圧回路の評価基板
TPS546B24AEVM — 40A、2 相同期整流降圧の評価基板
TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板
TPS546B24A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLURB01 — TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。