PMP21842

HV GaN FET 搭載、12V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン

概要

高周波共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、共振周波数が 500kHz である共振タンクを使用して、380V ~ 400V の入力電圧範囲から 12V の安定化出力を供給します。このデザインは、TI の高電圧 GaN デバイスを UCD3138A や UCD7138 と組み合わせて使用し、デッドタイムと同期整流器 (SR) 導通を最適化して、(バイアス電源を含め) 96.0% のピーク効率を達成します。

特長
  • 500kHz の共振周波数
  • 公称 390V から 12V/500W への変換
  • バイアス電源を含め、390V 入力時に 96.0% の効率
  • 電力段の X Y (幅 x 奥行) サイズは 1.9 インチ x 3 インチ (4.83cm x 7.62cm)
出力電圧オプション PMP21842.1
Vin(最小)(V) 380
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 42
出力電力(W) 504
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項
このリファレンス デザインは、旧式の PMP20289 の代替品です。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT088.PDF (3543 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYZ3.PDF (120 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYZ2.ZIP (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYZ5.ZIP (585 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA4.ZIP (1731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYZ4.PDF (714 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYZ1.ZIP (255 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R070ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3410R070ドライバと保護機能を内蔵した 600V 70mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3985バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD7138ボディダイオード導通センシング機能を搭載した、シングルチャネル同期整流器ドライバ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R050ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、50mΩ の GaN

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM20±1.5℃ アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET 2019/02/04

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP21309 HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。