PMP21309

HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、高周波共振コンバータのリファレンス デザインです。共振周波数が 500kHz である共振タンクを使用して、出力電圧を 24V に安定化し、入力電圧範囲は 380V ~ 400V です。このデザインは、TI の高電圧 GaN デバイスを LMG3410R070 と UCD3138A と組み合わせて使用し、デッドタイムと同期整流器 (SR) 導通を最適化して、97.9% のピーク効率を達成します。

特長
  • 500kHz の共振周波数
  • 390V から 24V/500W への変換。
  • 390V 入力時に 97.9% の効率
  • 電力段の X Y (幅 x 奥行) サイズは 1.9 インチ x 3 インチ
出力電圧オプション PMP21309.1
Vin(最小)(V) 380
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 21
出力電力(W) 504
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT033.PDF (2775 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRXJ5.ZIP (150 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXJ4.ZIP (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXJ8.ZIP (2232 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEZ7.ZIP (2711 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXJ7.ZIP (1175 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXJ2.ZIP (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R070ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3410R070ドライバと保護機能を内蔵した 600V 70mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3985バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD7138ボディダイオード導通センシング機能を搭載した、シングルチャネル同期整流器ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM20±1.5℃ アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R050ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、50mΩ の GaN

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

このリファレンス デザインは、高周波共振コンバータのリファレンス デザインです。共振周波数が 500kHz である共振タンクを使用して、出力電圧を 24V に安定化し、入力電圧範囲は 380V ~ 400V です。このデザインは、TI の高電圧 GaN デバイスを LMG3410R070 と UCD3138A と組み合わせて使用し、デッドタイムと同期整流器 (SR) 導通を最適化して、97.9% のピーク効率を達成します。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP20873 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン PMP20978 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP21309 HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP41006 C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン PMP41043 C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン TIDA-010062 LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC TIDM-1007 高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP20873 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン PMP20978 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP21309 HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP41006 C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン PMP41043 C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン TIDA-010062 LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC TIDM-1007 高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 24-V/500-W Resonant Converter Reference Design With TI HV GaN FET 2018/11/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP20306 200V ~ 400V 入力 (公称)、入力電圧センシング機能搭載トリプル出力バイアス電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。