PMP22006
100VAC ~ 130VAC 入力、5Vout、6A、CCM フライバックのリファレンス デザイン
PMP22006
概要
絶縁型連続導通モード (CCM) フライバックを示すこのリファレンス デザインは、6A で 5V を出力します。入力として想定しているのは、米国の商用電源 (100VAC ~ 130VAC) のみです。
特長
- 米国の入力に対応 (100VAC ~ 130VAC)
- 導通型 EMI テストを実施済み
- 優れたコスト効率
- 小型フォーム ファクタ
| 出力電圧オプション | PMP22006.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 |
| Vin(最大)(V) | 130 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM321.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design | 2019/11/04 |