LM5021
The LM5021 off-line pulse width modulation (PWM) controller contains all of the features needed to implement highly efficient off-line single-ended flyback and forward power converters using current-mode control. The LM5021 features include an ultra-low (25 µA) start-up current, which minimizes power losses in the high voltage start-up network. A skip cycle mode reduces power consumption with light loads for energy conserving applications (ENERGY STAR®, CECP, etc.). Additional features include under-voltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode overload protection, slope compensation, soft-start and oscillator synchronization capability. This high performance 8-pin IC has total propagation delays less than 100nS and a 1MHz capable oscillator that is programmed with a single resistor.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5021 AC-DC Current Mode PWM Controller (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2011年 7月 10日 | |
| 機能安全情報 | LM5021 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 12日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET | PDF | HTML | 2015年 11月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Load Detecting Power Supply User Guide | 2012年 1月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5021-1 TINA-TI Transient Reference Design
LM5021-2 TINA-TI Transient Reference Design
多くの TI リファレンス デザインには、LM5021 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。