ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC24612

アクティブ

高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

製品詳細

Topology Active-clamp flyback, Active-clamp forward, Buck-Boost, CCM, DCM, Flyback, Forward, LLC, LLC half-bridge, Quasi resonant Control mode VDS sensing Features 1 MHz operation, 800 kHz operation, Adaptive Minimum Off-time, Automatic light load and sleep mode, High or low-side configurable, Operation up to 1Mhz, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible
Topology Active-clamp flyback, Active-clamp forward, Buck-Boost, CCM, DCM, Flyback, Forward, LLC, LLC half-bridge, Quasi resonant Control mode VDS sensing Features 1 MHz operation, 800 kHz operation, Adaptive Minimum Off-time, Automatic light load and sleep mode, High or low-side configurable, Operation up to 1Mhz, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • アクティブ・クランプ・フライバック、QR、DCM、CCMフライバック、LLCなどのトポロジをサポート
  • 最大230VのMOSFET VDSセンシング
  • 最高1MHzの動作周波数
    • UCC24612-1で1MHz
    • UCC24612-2で800kHz
  • VDD範囲が広いため、5V~28Vの出力システムからダイレクト・バイアスが可能
  • 4Aシンク、1Aソースの比例ゲート駆動能力を備えたゲート・ドライバ
  • 適応型最小オフ時間制御によりノイズ耐性が向上
  • サイクル制限プリターンオフによりCCMの効率が向上
  • ハイサイド/ローサイドの構成が可能
  • 軽負荷/スリープ・モードを自動的に管理、スタンバイ電流320µA
  • ターンオフ伝搬遅延: 16ns (標準値)
  • 9.5Vのゲート駆動クランプにより駆動損失を低減
  • アクティブ・クランプ・フライバック、QR、DCM、CCMフライバック、LLCなどのトポロジをサポート
  • 最大230VのMOSFET VDSセンシング
  • 最高1MHzの動作周波数
    • UCC24612-1で1MHz
    • UCC24612-2で800kHz
  • VDD範囲が広いため、5V~28Vの出力システムからダイレクト・バイアスが可能
  • 4Aシンク、1Aソースの比例ゲート駆動能力を備えたゲート・ドライバ
  • 適応型最小オフ時間制御によりノイズ耐性が向上
  • サイクル制限プリターンオフによりCCMの効率が向上
  • ハイサイド/ローサイドの構成が可能
  • 軽負荷/スリープ・モードを自動的に管理、スタンバイ電流320µA
  • ターンオフ伝搬遅延: 16ns (標準値)
  • 9.5Vのゲート駆動クランプにより駆動損失を低減

UCC24612は、標準および論理レベルNチャネルMOSFETパワー・デバイス向けの高性能同期整流コントローラ/ドライバです。ほぼ理想的なダイオード・エミュレーションを実装しているため、出力整流器の損失を低減し、間接的に1次側の損失を低減することができます。ドレイン-ソース間(VDS)センシング制御方式により、アクティブ・クランプ・フライバック、QR/DCM/CCMフライバック、LLCなど、複数のトポロジを使用できます。

内蔵された機能により、設計が簡単な上、さまざまなアプリケーションや周波数で優れた性能を発揮します。動作VDDおよびVD電圧範囲が広いことから、28Vまでの出力のシステムに簡単に実装でき、適応型最小オフ時間制御により、効率性およびノイズ耐性も向上しています。UCC24612-1とUCC24612-2では、ノイズ耐性の向上をもたらす最小オン時間が異なります。比例ゲート駆動およびCCMサイクル制限プリターンオフにより、連続導通モード(CCM)での安定動作もさらに向上しています。

UCC24612には、効率性を高めるさまざまな機能が搭載されています。伝搬遅延が短い高速コンパレータによりスイッチング損失が低減され、9.5Vのゲート駆動クランプによりMOSFETの駆動損失が低減されます。周波数に依存するスタンバイ・モードでは、スタンバイ消費電力をさらに削減できます。このような機能を備えたUCC24612を採用することで、DoE (米国エネルギー省)のレベルVIやCoC (欧州委員会の行動規範)のティア2といった厳しい効率基準を満たす優れたシステムを構築できます。

UCC24612はSOT23-5パッケージで供給されます。

UCC24612は、標準および論理レベルNチャネルMOSFETパワー・デバイス向けの高性能同期整流コントローラ/ドライバです。ほぼ理想的なダイオード・エミュレーションを実装しているため、出力整流器の損失を低減し、間接的に1次側の損失を低減することができます。ドレイン-ソース間(VDS)センシング制御方式により、アクティブ・クランプ・フライバック、QR/DCM/CCMフライバック、LLCなど、複数のトポロジを使用できます。

内蔵された機能により、設計が簡単な上、さまざまなアプリケーションや周波数で優れた性能を発揮します。動作VDDおよびVD電圧範囲が広いことから、28Vまでの出力のシステムに簡単に実装でき、適応型最小オフ時間制御により、効率性およびノイズ耐性も向上しています。UCC24612-1とUCC24612-2では、ノイズ耐性の向上をもたらす最小オン時間が異なります。比例ゲート駆動およびCCMサイクル制限プリターンオフにより、連続導通モード(CCM)での安定動作もさらに向上しています。

UCC24612には、効率性を高めるさまざまな機能が搭載されています。伝搬遅延が短い高速コンパレータによりスイッチング損失が低減され、9.5Vのゲート駆動クランプによりMOSFETの駆動損失が低減されます。周波数に依存するスタンバイ・モードでは、スタンバイ消費電力をさらに削減できます。このような機能を備えたUCC24612を採用することで、DoE (米国エネルギー省)のレベルVIやCoC (欧州委員会の行動規範)のティア2といった厳しい効率基準を満たす優れたシステムを構築できます。

UCC24612はSOT23-5パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC24612 高周波同期整流コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 21日
技術記事 高周波共振コンバータ設計における検討事項 (第二部) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
技術記事 高頻共振轉換器設計考量,第 2 部分 PDF | HTML 2024年 3月 15日
技術記事 고주파 공진 컨버터 설계 고려 사항, 2부 PDF | HTML 2024年 3月 15日
その他の技術資料 PCB layout guidelines to optimize power supply performance 2021年 3月 23日
技術記事 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技術記事 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019年 2月 14日
技術記事 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日
アプリケーション・ノート UCC24610 and UCC24612 SR Range Extension Guide 2017年 12月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ クランプ フライバック 45W AC/DC の EVM

UCC28780EVM-002 は、GaN MOSFET パワー IC である NV6115 および NV6117 を使用し、公称 300kHz の高周波動作で UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを用いた 45W オフライン アダプタにおいて、高効率および高電力密度を実証します。 この評価基板は二次側に UCC24612 同期整流コントローラも使用しています。 出力は、入力電圧 90Vac ~ 264Vac の範囲にわたり、20Vdc (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ クランプ フライバック コンバータの EVM、UCC24612 および Si MOSFET 搭載

UCC28780EVM-021 は、ノート PC 充電や他のアプリケーション向けにオフライン アクティブ クランプ フライバック アダプタを評価するための 45W 評価基板です。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28780EVM-021 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を 20VDC に変換し、公称出力電流定格 2.25A と、過電力容量について 160ms (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

UCC24612-1EVM — 2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード

UCC24612-1EVM 評価基板(EVM)を使用して、フライバック コンバータの出力整流器をダイオードから同期整流(SR)FET に切り替え、整流ダイオードの代わりに SR を使用する場合の効率上の利点を調査および評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM597A.ZIP (491 KB) - SIMPLIS Model

多くの TI リファレンス デザインには、UCC24612 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian