PMP22396

車載アプリケーション向け2460-W双方向昇圧コンバータ リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの 2460W 双方向昇圧コンバータです。この回路は、公称 12V のバッテリからの電力を受け入れ、48V の電圧で 51.25A を供給します。このデザインは、位相あたり 200kHz のスイッチング周波数で動作する、デュアル 2 相同期整流双方向コントローラを使用します。48V 出力は、モーター駆動向けに設計済みです。負荷電流が反転し、出力電圧が 54V に達した時点で、ヒステリシス方向制御機能は負荷電流を 12V バッテリに還流することを許可します。出力電圧が 48V に戻った時点で、通常の昇圧動作を再開します。複数の MOSFET の下部に下側ヒートシンクを取り付ける目的で、取り付け用の穴 (マウンティング ホール) を加工済みです。

特長
  • より大きい電力が必要な場合に適した、双方向の昇圧ソリューション
  • 放熱特性を均衡させるための優れた相電流共有機能
  • ジャンパで選択可能な位相制御
  • 底面ヒートシンクに対応するマウント オプション
  • 逆極性バッテリ保護
出力電圧オプション PMP22396.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 51.25
出力電力(W) 2460
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT196.PDF (10285 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM691.PDF (563 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM690.PDF (350 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM693.ZIP (4670 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX2.ZIP (1205 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM692.PDF (4839 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM689.PDF (992 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM8261シングル、30V、21MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7031プッシュプル出力、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

LM26LVアナログ出力、±3℃、1.6V ~ 5.5V 対応、工場出荷時プリセットのトリップ ポイント、温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application PDF | HTML 2020/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。