ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5170-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM5171-Q1 アクティブ 車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ Upgraded version, additional functionality and better performance

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 85 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 85 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Multiple outputs, Phase interleaving, Power good, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.001 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 85 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 85 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Multiple outputs, Phase interleaving, Power good, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.001 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
  • 精度 1% の双方向電流レギュレーション
  • 精度 1% のチャネル電流監視
  • 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブなデッドタイム制御
  • 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル・イネーブル制御入力
  • アナログおよびデジタル・チャネルの電流制御入力
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
  • ソフトスタート・タイマをプログラム可能
  • スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカ制御
  • マルチフェーズ動作の位相を追加または削減
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
  • 精度 1% の双方向電流レギュレーション
  • 精度 1% のチャネル電流監視
  • 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブなデッドタイム制御
  • 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル・イネーブル制御入力
  • アナログおよびデジタル・チャネルの電流制御入力
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
  • ソフトスタート・タイマをプログラム可能
  • スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカ制御
  • マルチフェーズ動作の位相を追加または削減

LM5170-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システム用のデュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。

デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流を防止すると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。

LM5170-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システム用のデュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。

デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流を防止すると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5170-Q1 マルチフェーズ双方向電流コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 14日
Analog Design Journal Why use PSR‐flyback isolated converters in dual‐battery mHEV systems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート Buck Converter Design with LM5170-Q1 to Equalize Two-Serial 12V Batteries PDF | HTML 2021年 12月 15日
機能安全情報 LM5170 and LM5170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
技術記事 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019年 6月 21日
ホワイト・ペーパー Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems 2018年 10月 18日
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日
技術記事 How to charge and discharge battery test equipment PDF | HTML 2018年 4月 12日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
技術記事 Interconnecting automotive 48V and 12V rails in dual-battery systems PDF | HTML 2017年 3月 20日
技術記事 Selecting a bidirectional converter control scheme PDF | HTML 2017年 3月 20日
アプリケーション・ノート U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5170EVM-BIDIR — LM5170、48V および 12V 双方向コンバータの評価基板

LM5170EVM-BIDIR は、48V と 12V のデュアル バッテリ システム アプリケーションに最適な高性能 2 相双方向コンバータです。  2 相は 180 度インターリーブで動作し、最大 60A の最大 DC 電流を均等に共有します。  DIR が「1」に設定されると、電力は 48V ポートから 12V ポートに流れ、12V ポートの電圧は約 14.5V に安定化されます。  DIR が「0」に設定されると、電力は 12V ポートから 48V ポートに流れ、48V ポートの電圧は約 50.5V に安定化されます。  (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5170 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB14A.ZIP (154 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5170 TINA-TI Reference Design

SNVMB67.TSC (592 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5710 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB68.ZIP (132 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SNVC205 LM5170-Q1 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP15038 — バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。これには、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードが含まれています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを搭載しており、LM5170EVM-BIDIR と連携して動作することで、電流の精度をさらに向上させます。ベンチ テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% より良好であることを示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22396 — 車載アプリケーション向け2460-W双方向昇圧コンバータ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの 2460W 双方向昇圧コンバータです。この回路は、公称 12V のバッテリからの電力を受け入れ、48V の電圧で 51.25A を供給します。このデザインは、位相あたり 200kHz のスイッチング周波数で動作する、デュアル 2 相同期整流双方向コントローラを使用します。48V 出力は、モーター駆動向けに設計済みです。負荷電流が反転し、出力電圧が 54V に達した時点で、ヒステリシス方向制御機能は負荷電流を 12V バッテリに還流することを許可します。出力電圧が 48V に戻った時点で、通常の昇圧動作を再開します。複数の (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21943 — 48-V / 25-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、パワー アンプ アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+48V の出力電圧で 25A を供給します。このデザインは、150kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+30V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21867 — 12-V / 100-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、パワー アンプ アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+12V の出力電圧で 100A を供給します。このデザインは、100kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+14.5V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15035 — 1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、12V 対 12V のデュアル バッテリ システムに適した双方向、2 チャネルのコンバータで、車載アプリケーションに対応しています。このリファレンス デザインは、広い入力電圧範囲 (3V~40V) に対応しており、2 つの LM5170-Q1 コントローラを使用することで、9V~18V の入力電圧範囲において 1kW のフル負荷出力を実現できます。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 時に最大 98% の効率を達成しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-01168リファレンス デザインは、12V/48V車載システム用の4相、双方向DC/DCコンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン (MCU) を使用しています。LM5170-Q1 のサブシステムは電流制御のために平均電流フィードバックを使用し、C2000™ マイコンは電圧フィードバックを提供します。  こうした制御方式では、マルチフェーズ コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 ベース (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian