PMP22648

車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源に適した複数のシステム レールを実現します。バッテリ直結型降圧コンバータ (LM63625-Q1) を使用して 5V バスを生成し、この電圧をすべてのポイント オブ ロード デバイスに供給します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS628501-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、開発ユーザーはボード上の各デバイスを有効または無効にすることや、バス コンバータの動作モードを切り替えることができます。フロント エンド EMI フィルタを搭載しています。

特長
  • 測定値 1.20 インチ x 1.06 インチ (3.05 cm x 2.69cm) の小型ソリューション サイズ
  • すべてのコンバータが、全負荷時の出力電圧リップルが 2% 未満で動作
  • AM バンドを回避するために、どのスイッチング コンバータも 2MHz を上回る周波数で動作
  • 構成可能な複数のジャンパと複数のテスト ポイントを実装し、容易なテスト向けの構造
  • 車載認定ソリューション
出力電圧オプション PMP22648.1 PMP22648.2 PMP22648.3 PMP22648.4 PMP22648.5 PMP22648.6 PMP22648.7
Vin(最小)(V) 6 5 5 5 5 5 5
Vin(最大)(V) 16 5 5 5 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 5 3.3 3.3 1.8 1.35 1.175
Iout(最大)(V) 2.4 2.3 .01 .2 .3 .2 2
出力電力(W) 12 11.5 .033 .66 .54 .27 2.35
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT205.PDF (7269 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM809.PDF (259 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM808.PDF (273 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM811.ZIP (1277 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFZ6.ZIP (927 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM810.PDF (1465 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM807.PDF (298 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733P-Q1車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS628501-Q1車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM63625-Q1スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Power Density Reference Design for Automotive Vehicle-to-Everything (V2X) PDF | HTML 2021/02/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。