TLV733P-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- デバイス接合部温度範囲: –40℃~150℃
- 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
- コンデンサあり / なしのどちらでも安定した動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ:
- 2.0mm × 2.0mm WSON-6
- 2.9mm × 1.6mm SOT-23
- 非常に低いドロップアウト:3.3VOUT、300mA 時に 125mV
- 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
- 低 IQ:34µA
- 固定出力電圧でも提供:1.0V~3.3V
- 高 PSRR:1kHz 時に 50dB
- アクティブ出力放電
TLV733P-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、超小型で静止電流の低い LDO で、ラインおよび負荷の優れた過渡性能において 300mA の電流を供給できます。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。
TLV733P-Q1 ファミリは、最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されているため、入力または出力のコンデンサなしに安定性が保証されます。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。さらに、TLV733P-Q1 ファミリは出力コンデンサが必要な場合、セラミック出力コンデンサでも安定して動作します。また、TLV733P-Q1 ファミリでは、出力コンデンサが使用される場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行われます。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV733P-Q1 ファミリにはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。
TLV733P-Q1 ファミリは、6 ピン DRV (WSON) および 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV733P-Q1 コンデンサ不要、300mA、低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 | |
| ユーザー・ガイド | Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) | 2021年 10月 29日 | ||||
| 機能安全情報 | TLV733P-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 14日 | |||
| 技術記事 | Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems | PDF | HTML | 2019年 6月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
PMP41094 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、90W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
PMP22648 — 車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス デザイン
PMP22030 — インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。