ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM63625-Q1

アクティブ

スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
    • 短い 50ns 最小オン時間
    • 優れた EMI 性能疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
    • 低動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
    • LM63610 および LM63635 (1A、 3.25A) とピン互換
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • TSSOP:熱的に強化されたパッケージ
    • WSON:スペースの制約が厳しいアプリケーション向け
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
    • 短い 50ns 最小オン時間
    • 優れた EMI 性能疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
    • 低動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
    • LM63610 および LM63635 (1A、 3.25A) とピン互換
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • TSSOP:熱的に強化されたパッケージ
    • WSON:スペースの制約が厳しいアプリケーション向け
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数

LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM636x5-Q1 は、最大 36V32V の入力から、最大 の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM636x5-Q1は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージ、および WSON 12 ピン パワー パッケージ で供給されます。

LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM636x5-Q1 は、最大 36V32V の入力から、最大 の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM636x5-Q1は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージ、および WSON 12 ピン パワー パッケージ で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630AP-Q1 アクティブ 車載対応、3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ Lower output current, wettable flank packaging

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM636x5-Q1 3.5V ~ 36V、 1.5A and 2.5A、 車載用降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション・ノート Precautions for LM636XX-Q1: Regarding a Failure Analysis in PFM Mode PDF | HTML 2026年 1月 23日
機能安全情報 LM636x5C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 19日
機能安全情報 LM636xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. E) PDF | HTML 2024年 3月 18日
ホワイト・ペーパー Designing a Power Supply for a Safety MCU to Meet Functional Safety ASIL B PDF | HTML 2023年 11月 15日
ホワイト・ペーパー Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A) 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter PDF | HTML 2023年 5月 15日
アプリケーション・ノート Inverting Buck-Boost Application for the LM63615-Q1 PDF | HTML 2023年 3月 12日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
証明書 LM63625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 5日
技術記事 How to manage coefficient of thermal expansion in automotive designs PDF | HTML 2019年 6月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM63625EVM — 3.5V ~ 36V 入力、2.5A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LM63625 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63625 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM63625QDRREVM — スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧コンバータの評価基板

LM63625QDRREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63635 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM63635DNEVM — LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板

LM63635DNEVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである LM636x5CAQDRRQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM636x5CAQDRRQ1 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリに属しており、3.5V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、最大 3.5A の負荷電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM63625-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBR5.ZIP (98 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC239 LM636x3Q Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP22829 — インフォテインメント アプリケーション向け、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM63625-Q1 コントローラ IC を採用した同期整流降圧コンバータ回路を提示します。このデザインは、9.8VIN ~ 16VIN の入力電圧に対応し、9.3VOUT のレギュレーション済み出力電圧で最大 2.1A の電流を供給します。このデザインは、4 層の FR-4 PCB を使用した構造であり、4 層のそれぞれで 1 オンスの銅箔を採用しています。この基板は 29.2mm × 12.5mm のサイズです。安全性の懸念については、LM636xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and pin FMA (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22648 — 車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源に適した複数のシステム レールを実現します。バッテリ直結型降圧コンバータ (LM63625-Q1) を使用して 5V バスを生成し、この電圧をすべてのポイント オブ ロード デバイスに供給します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS628501-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、開発ユーザーはボード上の各デバイスを有効または無効にすることや、バス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30794 — 2Mhz 同期整流 5V 降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、超小型の車載降圧コンバータを使用し、6.5V から最大 32Vpk のサージに耐える入力電圧範囲を受け入れ、5V レールを供給します。CISPR-25 に合格するように、レイアウトと設計を最適化済みです。このデザインは、伝導型電磁波を最小化する目的で 2 段の入力フィルタを実装しているほか、短波の周波数範囲内にある放射型電磁波を減衰する目的でベタのグランド プレーンを採用しています。フォワード ループとフリーホイール ループで寄生インダクタンスを最小化するために、電力段の複数のコンデンサを連続形式で配置してあります。このデザインの特長は、コスト効率の優れた 2 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30785 — 運転監視システム向け車載マルチレール電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22030 — インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインが注目している車載インフォテインメント ディスプレイ ユニット向けパワー ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian