PMP23227
AMD Versal ™ Edge AI シリーズ向け、パワー デリバリのリファレンス デザイン
PMP23227
概要
このリファレンス デザインでは、TI のレギュレータ IC から VE2302 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。AMD の Minimum Rails 電源統合。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールを参照してください。任意のアプリケーションの電力を推定する場合は、PDM を使用します。このリファレンス デザインは、サンプルの電力推定を使用します。このデザインは、AI Edge シリーズの他のデバイス向けの電源ツリーを設計する際の土台としても使用できます。このシステムの最初の電源は通常、8VIN ~ 18VIN の範囲内であり、約 50W の電力を供給できます。
特長
- 基本的なシステム機能全体をサポートするために必要なすべての電源レール。
- フロント エンド保護機能は、UVLO/OVLO、過電流、逆極性保護の実現に貢献
- 低電流と、バランスの取れたシステム効率の実現に役立つ、5V 降圧プリレギュレータ
- 統合型のプログラマブル PMIC またはディスクリートの専用電圧監視 IC を使用する電圧監視オプション
| 出力電圧オプション | PMP23227.1 | PMP23227.2 | PMP23227.3 | PMP23227.4 | PMP23227.5 | PMP23227.6 | PMP23227.7 | PMP23227.8 | PMP23227.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 20 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 42 | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | .8 | 1 | 1.5 | .88 | 1.2 | 1.5 | 12 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 12 | 39 | 3 | 1.1 | .7 | 1.3 | .05 | 12.5 | .012 |
| 出力電力(W) | 60 | 31.2 | 3 | 1.65 | .616 | 1.56 | .075 | 150 | .0396 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Linear Regulator | OR'ing^Other | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT387.PDF (2786 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCS1.PDF (172 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74910-Q1 — 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS389006-Q1 — 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024/03/25 |