ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS746-Q1

アクティブ

車載対応、パワー グッド搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 0.7, 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 55 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 265 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 0.7, 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 55 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 265 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • デバイスの動作時の接合部温度範囲
    • –40℃ ~ +150℃
  • パッケージ:
    • 2mm x 2mm ウェッタブル フランク WSON
    • 3mm x 3mm ウェッタブル フランク VSON
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 6.0V
  • 出力電圧範囲:
    • 固定オプション:0.65V ~ 5.0V
    • 可変オプション:0.55V ~ 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 時に 38dB
  • 出力精度:標準値 ±0.85%、最大値 ±1.5%
  • パワー グッド出力オプション
    • オープン ドレインまたはプッシュプル
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 1A で 265mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 1µF 以上のコンデンサで安定
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
  • 低い熱抵抗:
    • DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
    • DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • デバイスの動作時の接合部温度範囲
    • –40℃ ~ +150℃
  • パッケージ:
    • 2mm x 2mm ウェッタブル フランク WSON
    • 3mm x 3mm ウェッタブル フランク VSON
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 6.0V
  • 出力電圧範囲:
    • 固定オプション:0.65V ~ 5.0V
    • 可変オプション:0.55V ~ 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 時に 38dB
  • 出力精度:標準値 ±0.85%、最大値 ±1.5%
  • パワー グッド出力オプション
    • オープン ドレインまたはプッシュプル
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 1A で 265mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 1µF 以上のコンデンサで安定
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
  • 低い熱抵抗:
    • DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
    • DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W

TPS746-Q1 は、パワー グッド機能を持つ 1A の超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージ、および小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。TPS746-Q1 は静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。

TPS746-Q1 は、1.5V~6.0V の入力電圧範囲と外部から調整可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、ポスト レギュレーションに柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための固定出力電圧にも対応しています。

TPS746-Q1 は、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワー グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

TPS746-Q1 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS746-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。

TPS746-Q1 は、パワー グッド機能を持つ 1A の超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージ、および小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。TPS746-Q1 は静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。

TPS746-Q1 は、1.5V~6.0V の入力電圧範囲と外部から調整可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、ポスト レギュレーションに柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための固定出力電圧にも対応しています。

TPS746-Q1 は、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワー グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

TPS746-Q1 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS746-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS746-Q1 小型ウェッタブル フランク パッケージ封止のパワーグッド機能搭載、車載用 1A LDO データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション概要 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
試験報告書 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
機能安全情報 TPS746-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA PDF | HTML 2022年 8月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS746EVM-009 — TPS746 パワー グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS746EVM-009 評価基板 (EVM) は、TPS746 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、パワー グッド機能搭載、低入力電圧範囲 (Vin) の 1A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23227 — AMD Versal ™ Edge AI シリーズ向け、パワー デリバリのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、TI のレギュレータ IC から VE2302 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。AMD の Minimum Rails 電源統合。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールを参照してください。任意のアプリケーションの電力を推定する場合は、PDM を使用します。このリファレンス デザインは、サンプルの電力推定を使用します。このデザインは、AI Edge シリーズの他のデバイス向けの電源ツリーを設計する際の土台としても使用できます。このシステムの最初の電源は通常、8VIN ~ 18VIN (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian