PMP23253
クラス 6 PoE PD (受電)、15V、3.3A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン
PMP23253
概要
このリファレンス デザインは、15V で 3.3A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装します。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電) と PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側レギュレーション (SSR) を採用しています。
特長
- IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
- フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト ストップによるシャットダウン
- オプションのアダプタ入力
| 出力電圧オプション | PMP23253.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 37 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | 3.3 |
| 出力電力(W) | 49.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT313.PDF (1670 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMB34A.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (15 V, 3.3 A) Reference Design | PDF | HTML | 2022/11/07 |