TPS23730
- 完全な IEEE 802.3bt タイプ 3 (クラス 1~6) PoE PD ソリューション
- EA Gen 2 ロゴ対応 (PoE 2 PD コントローラ)
- 堅牢な 100V、0.3Ω (標準値) ホットスワップ MOSFET
- 最大 60W 動作に適した電力レベルをサポート
- 割り当て済み電源インジケータ出力 - パラレルまたはシリアル符号化を選択可能
- フライバック構成またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
- CCM 動作をサポート
- ±1.5% (標準値、5V 出力) の負荷レギュレーション (0~100% の負荷範囲) - 同期 FET 付き
- 2 次側レギュレーションもサポート
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト・ストップによるシャットダウン
- 同期可能な可変周波数
- EMI 対策のためのプログラム可能な周波数ディザリング
- 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
- 電力シグネチャを自動的に維持 (MPS)
- PSE のタイプと負荷電流に応じて自動ストレッチで自動調整
- 1 次アダプタ優先入力
- –40℃~125℃の接合部温度範囲
TPS23730 デバイスは、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、フライバックおよびアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) スイッチング・レギュレータ設計用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合しています。フライバック構成については、1 次側レギュレーション (PSR) の使用をサポートしています。PD 入力を 51W 以下にする必要があるアプリケーションについては、PoE インターフェイスは IEEE 802.3bt 規格をサポートしています。
EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えるため、プログラム可能なスペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD) 機能を備えています。可変ソフトスタートによる先進的なスタートアップ機能により、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化しながら、最小のバイアス・コンデンサを使用できます。また、IEEE 802.3bt の起動要件も満たせます。
ソフト・ストップ機能を使用すると、パワー FET をスイッチングする際のストレスを最小限に抑えることができるため、FET の部品コストを低減できます。
DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。本デバイスは連続導通モード (CCM) 用に最適化されており、2 次側同期整流を使用して動作できるため、複数の出力にわたって最適な効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答が得られます。
この DC/DC コントローラはスロープ補償、ブランキング機能を備えています。スイッチング周波数は 250kHz (標準値) です。
自動 MPS により、低消費電力モードまたは複数の電力供給を持つアプリケーションを実現できます。この機能は、PSE のタイプとシステム条件に応じてパルス電流の振幅とパルス幅を自動的に調整し、消費を最小限に抑えながら電力を維持します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS23730 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt タイプ 3 PoE PD データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 12月 31日 | |
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Layout Review Guide | PDF | HTML | 2021年 8月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| 技術記事 | How to choose your Type 3 (>51-W) PoE power topology | PDF | HTML | 2020年 12月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Soft-Stop: TPS2373X Feature Explanation | PDF | HTML | 2020年 10月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS23730EVM-093 — IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-050045 — Type 3 IEEE802.3bt 対応のアクティブ クランプ フォワード コンバータ向け PoE 受電 (PD) デバイスのリファレンス デザイン
PMP23365 — 外部ホット スワップ機能と遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、24V、3A Class 8 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電側機器) のリファレンス デザイン
PMP23253 — クラス 6 PoE PD (受電)、15V、3.3A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン
PMP23287 — クラス 6 PoE、PD (受電)、24V、2.5A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン
PMP22477 — 入力電力制限機能と PSR (1 次側レギュレーション) 搭載、Class 6 PoE PD フライバック コンバータ (12V、3.8A) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RMT) | 45 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。