PMP23300

60W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向け、広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、標準電力範囲 (SPR) で動作する 60W USB Type-C® パワー デリバリ (PD) を提示します。このデザインが使用しているのは、USB Type-C と USB PD のコントローラである TPS65987D、同期整流降圧コンバータである LM76005、同じく同期整流降圧コンバータである LMR36506、USB Type-C ポート プロテクタである TPD62300A です。このデザインは、30V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータを使用し、代表値で 5V、9V、15V、20V という USB-C SPR (標準電力範囲) 電圧への変換と安定化を行います。最大電力定格は 20V 時に 60W であり、ピーク効率は 96.8% です。

特長
  • シングル ポート USB Type-C 向け、20V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する電源
  • 20V/3A、15V/3A、9V/3A、5V/3A の各出力に対応
  • 48V 入力の全負荷時に 96.8% の最大効率
出力電圧オプション PMP23300.1 PMP23300.2
Vin(最小)(V) 30 30
Vin(最大)(V) 60 60
Vout (Nom) (V) 48 3.3
Iout(最大)(V) 3 .5
出力電力(W) 144 1.65
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT345.PDF (1704 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBW5.PDF (428 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBW4.PDF (185 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBW7.ZIP (2191 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGH5.ZIP (2110 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBW6.PDF (6057 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBW3.PDF (600 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65987Dパワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM760053.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD6S300AUSB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36006超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 60-W, USB Type-C® Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。