ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

TPS65987D は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25751 アクティブ 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Rating Catalog Internal power path 20 V 5 A Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Rating Catalog Internal power path 20 V 5 A Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
  • TPS65987D:完全に構成可能な USB PD デバイス・コントローラ
    • 最大 20V/5A のソース / シンク能力
    • 代替モードのサポート
      • DisplayPort
    • 外部 DC/DC 電源、高速データ・マルチプレクサ、その他のペリフェラル・デバイスを GPIO または I2C で制御
    • 各種アプリケーションに合わせて TPS65987D を簡単に構成するための GUI ツールTPS65988X-CONFIG
    • パワー・マネージメント
      • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
      • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力

    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.com/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 2 つの内蔵ソースまたはシンク・ロード・スイッチ (20V、5A、25mΩ)
    • UL 2367 認証番号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 認証番号:US-34617-UL
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
    • ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
    • 13 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • USB PD 3.0 認証済み
    • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
  • TPS65987D:完全に構成可能な USB PD デバイス・コントローラ
    • 最大 20V/5A のソース / シンク能力
    • 代替モードのサポート
      • DisplayPort
    • 外部 DC/DC 電源、高速データ・マルチプレクサ、その他のペリフェラル・デバイスを GPIO または I2C で制御
    • 各種アプリケーションに合わせて TPS65987D を簡単に構成するための GUI ツールTPS65988X-CONFIG
    • パワー・マネージメント
      • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
      • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力

    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.com/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 2 つの内蔵ソースまたはシンク・ロード・スイッチ (20V、5A、25mΩ)
    • UL 2367 認証番号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 認証番号:US-34617-UL
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
    • ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
    • 13 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • USB PD 3.0 認証済み
    • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

TPS65987D は、 1 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C コントローラおよび電力供給 (PD) コントローラです。ケーブルを検出すると、 TPS65987D は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987D は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。

TPS65987D は、 1 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C コントローラおよび電力供給 (PD) コントローラです。ケーブルを検出すると、 TPS65987D は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987D は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65987D USB3 および代替モード対応ソースおよびシンク・パワー・パス内蔵 USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点