ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM76005

アクティブ

3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM70660 アクティブ 高密度、4.5V ~ 65V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 機能安全対応

    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの設計
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • 低 EMI 要件に対して最適化

    • FPWM 動作をピンで選択可能
    • 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
    • プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
    • 外部クロックへの同期
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • レギュレーション時の静止電流:15µA
    • 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
    • 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • LM76005 を使用するカスタム設計を WEBENCH Power Designer により作成
  • 機能安全対応

    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの設計
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • 低 EMI 要件に対して最適化

    • FPWM 動作をピンで選択可能
    • 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
    • プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
    • 外部クロックへの同期
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • レギュレーション時の静止電流:15µA
    • 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
    • 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • LM76005 を使用するカスタム設計を WEBENCH Power Designer により作成

LM76005 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A ( LM76005) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。

LM76005 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI ( CISPR22) および熱性能を実現しています。LM76005 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM76005 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76005 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A ( LM76005) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。

LM76005 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI ( CISPR22) および熱性能を実現しています。LM76005 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM76005 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76005 3.5V~60V、5A の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 16日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
機能安全情報 LM76005 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 12月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76005QEVM — 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価基板

LM76005QEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM76005 と LM76005-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM76005-DESIGN-CALC LM76005 Design Calculator

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM76005(-Q1) converter. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • LM76005 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ
  • LM76005-Q1 3.5 ~ 60V、5A、同期整流電圧レギュレータ
リファレンス・デザイン

PMP23300 — 60W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向け、広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、標準電力範囲 (SPR) で動作する 60W USB Type-C® パワー デリバリ (PD) を提示します。このデザインが使用しているのは、USB Type-C と USB PD のコントローラである TPS65987D、同期整流降圧コンバータである LM76005、同じく同期整流降圧コンバータである LMR36506、USB Type-C ポート プロテクタである TPD62300A です。このデザインは、30V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータを使用し、代表値で 5V、9V、15V、20V という USB-C SPR (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ