PMP23331

サーバー アプリケーション向け、19W、AC/DC マルチ出力、5V と 12V の ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を、絶縁型の 12V/1.5A 出力と、絶縁型の 5V/0.2A 出力に変換します。このデザインは、92.7% のピーク効率を達成します。このリファレンス デザインは、スイッチング損失を最小化するゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラである UCC28781-Q1 と、同期整流 MOSFET を駆動する強化絶縁型ゲート ドライバである UCC5350 と、低静止電流の同期整流降圧コンバータである TPS629203 を採用しています。

特長
  • 92.7% のピーク効率
  • 1 次側の ZVS (ゼロ電圧スイッチング)
  • 12V 出力の導通損失を最小化する同期整流
出力電圧オプション PMP23331.1 PMP23331.2
Vin(最小)(V) 90 10
Vin(最大)(V) 265 15
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout(最大)(V) 1.5 .2
出力電力(W) 18 1
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Flyback- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT348.PDF (2452 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBS5.PDF (274 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBS4.PDF (186 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBS7.ZIP (80081 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGG7.ZIP (877 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBS6.PDF (1178 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBS3.PDF (332 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

UCC5350ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28781SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS629203SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 19-W, AC/DC Multi-Output 12-V and 5-V, ZVS Flyback Ref. Des. for Server Apps PDF | HTML 2023/08/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。