PMP23340UCD
絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン
PMP23340UCD
概要
このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、デジタル電源絶縁型コントローラである UCD3138ARJAT を使用する中間バス コンバータで、高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。
特長
- 97.7% の効率
- 1MHz のスイッチング周波数
- コネクタを除外すると、1,300W/立方インチ (79.3W/立方 cm) の電力密度
- ヒートシンクなしの場合、合計の厚さは 10mm
| 出力電圧オプション | PMP23340UCD.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 40 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 110 |
| 出力電力(W) | 1320 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT375.PDF (1084 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCC0.PDF (159 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 48 V–12 V GaN-Enabled 1.1-kW 1/8th Brick Power Module Reference Design Using UCD | PDF | HTML | 2023/12/13 | ||
| 技術記事 | リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/07/15 |