PMP23546

バイアス電源向け、2.4W 複数出力 PSR (1 次側レギュレーション) フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 次側レギュレーション (PSR) フライバックコンバータとして TPS7H5020-SEP を使用しています。入力には、22V ~ 36V の範囲を受け入れ、1 次側グランドを基準とする 12V バイアスを生成し、別のリターンを基準とする 12V 出力を生成します。このリファレンス デザインを使用して、PMP23391 のような絶縁型リファレンス デザインにバイアス電力を供給することができます。この設計では、静止軌道 (GEO) の放射線に適合できるように、コントローラ、ハーフブリッジ ドライバおよび TI 窒化ガリウム電界効果トランジスタ (FET) を選択しています。これらのコンポーネントは、他のミッション仕様に合わせて交換できます。

特長
  • GEO クラスの放射線特性コンポーネント
  • さまざまな負荷条件にわたって、5% を上回る出力レギュレーション
  • 2 つの 12V バイアス電圧を生成します
    • 1 つは 1 次側グランドを基準としています
    • 1 つの絶縁型を 1 次側グランドから絶縁
  • 各出力で 1% 未満のリップル
出力電圧オプション PMP23546.1 PMP23546.2
Vin(最小)(V) 22 22
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 12 12
Iout(最大)(V) .1 .1
出力電力(W) 1.2 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT433.PDF (745 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDME04.PDF (366 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME06.PDF (500 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME05.ZIP (1335 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW7.ZIP (576 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME03.PDF (717 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME02.PDF (423 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL1431-SP耐放射線特性 QMLV、2.4V ~ 36V、調整可能なシャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS7H5020-SEPMOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 2.4W Multi-Output PSR Flyback Reference Design for Bias Supplies PDF | HTML 2025/03/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。