ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TL1431-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、2.4V ~ 36V、調整可能なシャント電圧リファレンス

製品詳細

Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Space Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Space Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 CFP (U) 10 139.36 mm² 21.44 x 6.5
  • 100krad(Si) RHA、 5962R99620 に対して QMLV 認定済み
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (代表値)
  • 高速ターンオン:500ns
  • シンク電流容量:1mA~100mA
  • 低い基準電流 (REF)
  • 可変出力電圧:V I(ref)~36V
  • 100krad(Si) RHA、 5962R99620 に対して QMLV 認定済み
  • 初期電圧の許容率:0.4%
  • 出力インピーダンス:0.2Ω (代表値)
  • 高速ターンオン:500ns
  • シンク電流容量:1mA~100mA
  • 低い基準電流 (REF)
  • 可変出力電圧:V I(ref)~36V

TL1431 は高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、V I(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー・ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

TL1431 デバイスは、防衛用温度範囲 -55℃~125℃全体での動作が規定されています。

TL1431 は高精度にプログラム可能な電圧リファレンスであり、該当する車載、民生、防衛用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、V I(ref) (約 2.5V) と 36V の間の任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などのアプリケーションにおいて、ツェナー・ダイオードやその他の電圧リファレンスの優れた代替品となります。

TL1431 デバイスは、防衛用温度範囲 -55℃~125℃全体での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL1431-SP クラス V、高精度プログラマブル・リファレンス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 16日
* 放射線と信頼性レポート TL1431-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Report PDF | HTML 2023年 8月 17日
* SMD TL1431-SP SMD 5962-99620 2016年 7月 8日
* 放射線と信頼性レポート TL1431-RHA TID Report 2014年 11月 12日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション・ノート Space-Grade, 100-krad, Linear Thermoelectric Cooler (TEC) Driver Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 11日
回路設計 Space-Grade, 100-krad, Window Comparator Circuit PDF | HTML 2021年 4月 13日
回路設計 Space-Grade, 50-krad, 1.25-V, Low-Noise Voltage Reference Circuit PDF | HTML 2020年 10月 19日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
アプリケーション・ノート Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP22680 — 磁気フィードバック採用、40W、±15V フライバックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、70V ~ 120V DC 入力電圧から ±15V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23033 — 磁気フィードバック採用、40W、5V、シングル・スイッチ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、60V ~ 120V DC 入力電圧から 5V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (JG) 8 Ultra Librarian
CFP (U) 10 Ultra Librarian